MultiChoiceGripper

Agarre variable basado en el modelo de la mano humana

El pulgar oponible de la mano humana sirve de inspiración para el MultiChoiceGripper: al igual que su modelo natural, este Future Concept combina diferentes tipos de agarre. Sus dedos pueden cambiarse de tal manera que agarren de forma paralela o céntrica, sin tener que hacer conversiones.

Cambios rápidos sin conversiones

Como cinemática para cambiar la dirección de agarre se utiliza una simple desviación. Una barra cinemática de doble efecto transfiere la fuerza a los soportes de los dos elementos de los dedos giratorios. Estos cambian la posición del dedo en consecuencia: o bien todos los dedos apuntan a un centro o bien se pueden disponer dos dedos uno al lado del otro, mientras que el tercer dedo se opone a ellos y cumple la función del pulgar, permitiendo un agarre paralelo.

Un sistema de bloqueo mecánico, que funciona neumáticamente, fija los elementos de los dedos en sus respectivas posiciones finales.

Dedos adaptativos para una gran variedad de objetos de agarre

Sin embargo, el MultiChoiceGripper no solo es variable en la dirección de agarre. Los dedos adaptativos con estructura Fin Ray® se ajustan con flexibilidad a una gran variedad de formas. Al igual que las aletas de los peces, la estructura no se dobla cuando se ejerce presión lateral, sino que se arquea alrededor del punto de presión. Esto permite al MultiChoiceGripper agarrar objetos de diferentes formas, e incluso objetos muy sensibles, sin sensores adicionales o técnica de regulación.