¿Y si pudiéramos regular el aire con la misma precisión que controlamos nuestra propia respiración? A veces potente y dinámica como soplar una vela, a veces suave y controlada como silbar una melodía; siempre con la fuerza precisa en cada momento. Este es precisamente el valor añadido que ofrece la Controlled Pneumatics: una tecnología inteligente de Festo que regula la presión, el caudal y el movimiento con gran precisión según las necesidades.
La innovadora tecnología proporcional, los potentes sensores y los algoritmos de regulación inteligentes forman un circuito cerrado (closed loop). Esto hace que las aplicaciones neumáticas sean mucho más precisas, eficientes energéticamente y fiables que nunca.
Los sensores registran continuamente el valor real, el regulador lo compara con el valor de consigna y ajusta automáticamente la válvula. De este modo, la presión y el caudal se mantienen estables, incluso con cambios de carga, grandes perturbaciones o fluctuaciones en la presión de entrada.
Este control dinámico, preciso y energéticamente eficiente amplía considerablemente las posibilidades de la neumática. El resultado: mayor precisión, mayor seguridad en los procesos y un notable ahorro energético.
Controlled Pneumatics: la solución adecuada para su aplicación.