Compatible con actuadores neumáticos lineales y rotativos, el CMSD permite monitoreo continuo de la posición de la válvula, configuración simplificada e integración con sistemas de automatización mediante los protocolos HART 7 o Profibus PA.

¿Qué es un posicionador inteligente?

Un posicionador inteligente, también conocido como smart positioner o valve positioner, es un dispositivo utilizado para garantizar que una válvula de control alcance exactamente la posición determinada por el sistema de automatización. Para ello, compara continuamente la posición real de la válvula con la señal recibida y realiza los ajustes necesarios para mantener un control preciso del proceso.

Al utilizar un posicionador inteligente, las industrias pueden obtener:

  • Mayor precisión en el control de procesos;
  • Mejor estabilidad operativa;
  • Menor desgaste de los componentes de la válvula;
  • Respuesta más rápida a las variaciones del proceso;
  • Reducción de los costos de mantenimiento.

Conozca más sobre las soluciones de Festo para Process Industries.

Conozca el CMSD de Festo

El CMSD es un posicionador digital electroneumático inteligente desarrollado para válvulas de proceso accionadas por actuadores neumáticos. Su construcción robusta y sus funciones de diagnóstico permiten aplicaciones en entornos industriales severos que requieren alta disponibilidad operativa. Además, forma parte de una nueva generación de valve positioners diseñados para la digitalización industrial.

Principales características

  • Comunicación HART 7 o Profibus PA;
  • Configuración local mediante pantalla y llave magnética externa;
  • Diagnósticos avanzados para monitoreo de la válvula;
  • Compatibilidad con actuadores lineales y rotativos;
  • Carcasa de aluminio o acero inoxidable;
  • Grado de protección IP66;
  • Certificación para áreas clasificadas;
  • Temperatura ambiente de -40 °C a +85 °C.

Beneficios del CMSD

Control preciso de la válvula

El CMSD monitorea continuamente la posición de la válvula y realiza correcciones automáticas para garantizar mayor estabilidad operativa y mejor desempeño del proceso.

Configuración simple y rápida

La parametrización puede realizarse localmente mediante pantalla y llave magnética, sin necesidad de abrir el equipo.

Diagnóstico inteligente para mantenimiento predictivo

El acceso a las variables de diagnóstico ayuda a los equipos de mantenimiento y automatización a identificar desviaciones operativas antes de que afecten la producción.

Integración simplificada con sistemas de automatización

Con versiones HART 7 y Profibus PA, el CMSD puede integrarse fácilmente con sistemas DCS, Asset Management y plataformas de automatización industrial.

Operación segura en entornos industriales severos

El CMSD cuenta con una construcción robusta, protección IP66, certificación INMETRO y versión para áreas clasificadas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes en sectores como Oil & Gas, Química y Petroquímica.

Aplicaciones en Process Industries

El CMSD fue desarrollado para aplicaciones donde la confiabilidad, la precisión y la disponibilidad operativa son fundamentales.

Oil & Gas

Control de válvulas en refinerías, procesamiento de gas natural, terminales y unidades petroquímicas.

Industria Química y Petroquímica

Mayor estabilidad en procesos continuos y aplicaciones críticas de control de fluidos.

Minería

Desempeño confiable en entornos sujetos a vibración, polvo y condiciones severas de operación.

Energía

Monitoreo y control de válvulas en sistemas de generación y distribución.

Papel y Celulosa

Precisión y repetibilidad para procesos continuos de producción.

Agua y Efluentes

Automatización eficiente para sistemas de tratamiento y distribución.

Funciones inteligentes para operación y mantenimiento

Además del posicionamiento preciso de la válvula, el CMSD ofrece funcionalidades que contribuyen a aumentar la disponibilidad de los activos y reducir las paradas no planificadas. Los posicionadores inteligentes como el CMSD proporcionan mayor visibilidad y control sobre el desempeño de las válvulas de proceso.

Diagnóstico remoto

Integración mediante tecnologías DTM, FDT y EDD para acceso rápido a la información del equipo.

Monitoreo de la condición de la válvula

Seguimiento continuo del desempeño de la válvula para identificar tendencias y anomalías operativas.

Integración con sistemas de gestión de activos

Soporte para estrategias de mantenimiento basado en condición y aumento de la disponibilidad operativa.

Preparado para la digitalización industrial

Mayor conectividad y visibilidad de los equipos de campo en entornos de automatización avanzada.

Comunicación HART 7 y Profibus PA

Posicionador HART

La versión HART 7 permite comunicación digital, parametrización simplificada y acceso rápido a información de diagnóstico y mantenimiento.

Posicionador Profibus PA

La versión Profibus PA ofrece integración completa con arquitecturas digitales de automatización industrial e intercambio continuo de datos entre campo y sistema de control.

Especificaciones técnicas principales

  • Tipo: Posicionador digital electroneumático
  • Protocolos: HART 7 o Profibus PA
  • Aplicación: Actuadores lineales y rotativos
  • Grado de protección: IP66
  • Temperatura ambiente: -40 °C a +85 °C
  • Material de la carcasa: Aluminio o acero inoxidable
  • Configuración local: Pantalla y llave magnética
  • Certificación: INMETRO
  • Área clasificada: Ex d
  • Diagnóstico remoto: DTM / FDT / EDD