Bin Picking eficiente con Festo

Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia en automatización, nuestros componentes funcionalmente fiables y nuestras aplicaciones modulares.

Sus ventajas:

  • Aumento de la eficacia y reducción de errores: minimice los errores y acelere el flujo de material con un agarre preciso y procesos automatizados inteligentes
  • Inteligencia artificial: benefíciese de los sistemas de autoaprendizaje que le permiten coger objetos desconocidos y almacenados caóticamente
  • Eficiencia energética y de costes: reduzca su consumo de energía y sus costes operativos mediante procesos intralogísticos optimizados
  • Escalabilidad: amplíe sus aplicaciones de forma modular y flexible a medida que crezcan sus necesidades intralogísticas
  • Plug-and-play: Benefíciese de nuestra arquitectura de sistema abierto e integre nuestros componentes y aplicaciones fácilmente y sin problemas en su concepto de control
  • Ergonomía y reducción de la carga de trabajo: Reduzca la carga física y promueva procesos de trabajo ergonómicos
Póngase en contacto
Cubierta de la lista de verificación EOAT para el diseño de pinza y sistema de manipulación

Pequeñas decisiones EOAT. Gran impacto en la manipulación.

Explore 10 consejos sobre EOAT inteligentes para mejorar el agarre y la manipulación, aumentar la fiabilidad y reducir costosos bucles de diseño antes de que afecten a la puesta en funcionamiento.

Obtenga la lista verificación

Entrevista: Bin Picking inteligente para intralogística

El Bin Picking automatizado


Arquemino Lopes Junior, director del segmento industrial de intralogística de Festo, habló de la importancia del Bin Picking y de cómo esta función mejora la eficiencia y la flexibilidad en intralogística.

Leer artículo del blog

Festo AX: máxima eficiencia gracias a la IA

Optimice su intralogística con decisiones basadas en datos: El software Festo Automation Experience (Festo AX) utiliza la inteligencia artificial para extraer todo el valor añadido de los datos de su sistema. Esto le permite aumentar la productividad y evitar pérdidas de calidad.

Descubra Festo AX

Preguntas frecuentes

¿Qué se entiende por Bin Picking?

El Bin Picking consiste en la extracción automatizada de objetos de contenedores mediante robots y sistemas de agarre. Esta tecnología se utiliza sobre todo en intralogística y permite agarrar con precisión y seguir procesando objetos desorganizados de diferentes formas y tamaños. Cámaras, sensores y, a menudo, la inteligencia artificial trabajan juntos para reconocer la posición y orientación de los objetos. El Bin Picking optimiza el flujo de materiales y reduce el trabajo manual, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costes.

¿Qué significa el ”Bin Picking"?

El “Bin Picking” describe la extracción automatizada de objetos desorganizados de un contenedor mediante robots y pinzas. El término incluye tecnologías que utilizan cámaras y sensores para reconocer la posición y orientación de los objetos. Esto permite una manipulación precisa y flexible en intralogística sin necesidad de clasificar previamente los objetos.

¿Cómo funciona el Bin Picking en la intralogística?

El Bin Picking utiliza cámaras y sensores, a menudo combinados con inteligencia artificial, para reconocer la posición y orientación de objetos desordenados en contenedores. El robot calcula el punto de agarre óptimo y retira los objetos con seguridad y precisión. Esta tecnología automatiza el proceso y aumenta el flujo de materiales trabajando de forma fiable incluso objetos de diferentes formas.

¿Qué ventajas ofrece el Bin Picking en la intralogística?

El Bin Picking automatiza la retirada de objetos directamente de los contenedores y alivia los procesos manuales. Esto aumenta la eficiencia, reduce los errores e incrementa la flexibilidad en el flujo de materiales. Los sistemas asistidos por IA permiten realizar incluso tareas complejas con rapidez y precisión, lo que aumenta significativamente la productividad en la logística de almacenes.

¿Qué papel desempeña la inteligencia artificial en el Bin Picking?

La inteligencia artificial permite a los sistemas de Bin Picking agarrar con fiabilidad objetos desconocidos sin necesidad de una programación exhaustiva. Los algoritmos de IA reconocen la forma y la posición de los objetos y adaptan automáticamente el proceso de agarre. Esto permite que los sistemas se adapten dinámicamente a los cambios de tareas y aumenta la flexibilidad durante el funcionamiento.

¿Qué tipos de pinzas se utilizan para el Bin Picking?

Para el Bin Picking se utilizan distintos tipos de pinzas, como las de vacío, las paralelas y las adaptativas. La selección depende de la forma y del material de los objetos. Los sistemas modernos pueden cambiar automáticamente entre tipos de pinzas, lo que proporciona una solución flexible que se adapta a diferentes requisitos y garantiza una manipulación segura y sin daños.

¿En qué sectores es especialmente ventajoso el Bin Picking?

El Bin Picking es especialmente ventajoso en la logística de almacenes, la industria del automóvil, la fabricación de productos electrónicos y el comercio electrónico. Estas industrias se benefician de la capacidad de manipular una gran variedad de objetos de forma automática y flexible, lo que reduce los costes de mano de obra, aumenta la eficiencia y, al mismo tiempo, garantiza un alto grado de flexibilidad en el proceso.

¿Qué es la pinza de forma adaptativa DHEF y qué ventajas ofrece?

La pinza de forma adaptativa DHEF se basa en principios naturales y es capaz de sujetar y soltar con seguridad piezas de diferentes formas y tamaños, incluso en personas. Es ideal para sujetar piezas con posiciones y formas indefinidas, ya que es capaz de agarrar objetos con geometrías variables. Una ventaja especial es el efecto ventosa, que proporciona estabilidad adicional. Gracias a su suave acción de agarre, la DHEF es especialmente cuidadosa con los productos delicados. La versión RA1 también permite una rápida integración en entornos de robots ligeros y facilita la automatización.

¿Cuáles son las características especiales de las pinzas con dedos de adaptación automática DHAS?

Las pinzas con dedos de adaptación automática DHAS permiten un agarre especialmente suave, un transporte con pocas vibraciones y una colocación de los productos sin golpes. Gracias al Fin Ray Effect®, inspirado en la estructura de la aleta caudal de un pez, los dedos de sujeción se adaptan automáticamente a las diferentes formas de los objetos. Esto la hace ideal para materiales y superficies delicados. La DHAS puede sujetar objetos con diámetros de 6 a 120 mm de forma segura y flexible, lo que la convierte en una solución versátil para numerosas aplicaciones.

GripperAI – Intelligent Gripping with Artificial Intelligence​

GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.​

Download white paper