Caja de sensores SRBG

La unidad de detección SRBG, junto con el indicador de posición SASF, es una solución compacta y rentable en cuanto a la indicación de posición óptica y la retroalimentación de la posición eléctrica de las válvulas de proceso.
  • Cuerpo compacto con conector M12
  • Montaje directo en actuadores giratorios según VDI/VDE 3845
  • Para actuadores giratorios para la automatización de procesos con indicadores de posición
  • Versión AS-Interface con posibilidad ampliada de direccionamiento
  • Versión de seguridad intrínseca según ATEX y SIL 2, de acuerdo con CEI 61508
  • Indicador led del estado de conmutación, de la tensión de alimentación y de la salida de electroválvulas
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas