Controlador de motor CMMO-ST

El controlador del motor paso a paso de la Optimised Motion Series está optimizado en cuanto a los costes y cuenta con una función closed-loop completa. Cómodo, sencillo y rápido: puesta en funcionamiento con un navegador web integrado.
  • Controlador de motor de Optimised Motion Series (para EPCO, ELGR, ERMO)
  • Con puesta en funcionamiento sencilla mediante FCT para motor paso a paso EMMS-ST
  • Parametrización sencilla y rápida mediante buscador de Internet y nube de parámetros
  • Parametrización y puesta a punto fiables y sencillas con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Accionamiento sencillo mediante I/O digitales, IO-Link, I-port, Modbus® TCP
  • Función de seguridad STO (Safe Torque Off) PLe
  • Corriente sinusoidal para un funcionamiento especialmente silencioso del motor
  • Diseño compacto
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas