Controlador CMXH

Der Controller steuert zwei Schrittmotoren im Servobetrieb, die einen H-förmig umlaufenden Zahnriemen antreiben. Der Zahnriemen bewegt einen Schlitten, dessen Position vom Controller aus den Encodersignalen der Motoren berechnet wird.
  • Para el control de dos motores paso a paso con funcionamiento servo
  • Para el accionamiento de pórticos horizontales de dos ejes
  • Compatible con la función de seguridad "Safe Torque Off" (desconexión segura del par) o STO
  • Control fácil y cómodo mediante transformación integrada e interpolación lineal
  • Accionamiento sencillo mediante interfaz de I/O digitales, interfaz CAN o Ethernet TCP/IP
  • Montaje posible en perfil DIN
  • Parametrización con software de dimensionado Festo Configuration Tool FCT
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas