Eje de accionamiento por correa dentada ELGC-TB

Con la familia de ejes económica ELGC conseguirá las dimensiones más compactas y una utilización óptima del espacio necesario para el montaje; por ejemplo, en la manipulación de piezas pequeñas o las aplicaciones de sobremesa. El eje de accionamiento por correa dentada tiene una guía de carril precisa y resistente.
  • Gran precisión y guía para grandes cargas
  • Guía y correa dentada en el interior
  • Montaje flexible del motor
  • Los ejes de accionamiento por correa dentada, los ejes de accionamiento por husillo ELGC y los minicarros EGSC constituyen un sistema modular escalable para la automatización de dimensiones compactas
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas
  • Diagrams