Los ejes de accionamiento por husillo ELGC-BS destacan por su husillo interno, protegido por una cinta de recubrimiento de acero inoxidable fijada permanentemente, por su guía de rodamiento de bolas y por su diseño de peso optimizado. Son garantía de un funcionamiento preciso y silencioso, y se instalan tanto en horizontal como en vertical.
Los elementos de fijación para el montaje de eje/eje permiten el montaje directo de los ejes de accionamiento por husillo ELGC-BS con los ejes de accionamiento por correa dentada ELGC-TB y el minicarro EGSC sin necesidad de una placa adaptadora adicional.
La cinta de recubrimiento duradera y ajustada de acero inoxidable protege a la guía y al husillo o correa dentada
Posiciones del motor y sentidos de salida de libre elección, varios conjuntos paralelos y de sujeción axial, con posibilidad de realizar modificaciones con posterioridad
Combinación del eje básico con el siguiente eje de ensamblaje más pequeño sin necesidad de un adaptador adicional
Acoplamiento muy compacto integrado en el eje de accionamiento por husillo. Facilita también una fácil sustitución durante la asistencia técnica, compatible con el conjunto paralelo y con el conjunto de sujeción axial
Cojinetes de bolas dobles y resistentes integrados en el eje para absorber las fuerzas y pares de accionamiento, montados en el eje ahorrando espacio
Guía de rodamiento de bolas integrada y de larga vida útil, así como un raíl de guía rígido y preciso para soportar grandes cargas
Método económico para la detección de la posición mediante sensor de proximidad SMT-8M
Configure su producto