• Productos
  • Descargas

¡Máxima precisión!

La VYKB controla cantidades mínimas de fluido (µl, ml) con total precisión y con una anchura de solo 10/12 mm (Dn 1,6 y 2,0 mm). La utilización de polímeros de altas prestaciones como membrana de separación hace que sea adecuada para fluidos agresivos. El reducido volumen interno ofrece unas condicones de limpieza excelentes: en combinación con materiales altamente inertes la VYKB resulta ideal para aplicaciones muy sensibles. Y la reducción de la corriente de reposo integrada evita que se calienten incluso los fluidos sensibles.

Segura porque no entra en contacto con el fluido

Los polímeros de alto rendimiento EPDM, FKM y FFKM de las membranas de separación son resistentes a los fluidos más agresivos, protegen el interior de las válvulas y evitan la corrosión. Son perfectas precisamente para aplicaciones muy sensibles, ya que su reducido volumen interno ofrece excelentes condiciones de limpieza.

Anchura compacta

Caudal elevado con tamaño pequeño de 10 mm y de 12 mm.

Distintos volúmenes disponibles

Las válvulas con separación de fluidos cubren diferentes diámetros nominales. Es posible elegir entre un diámetro de boquilla de 1,6 mm o de 2,0 mm.

Utilización flexible

Uso muy flexible gracias a las variantes de 3/2 y 2/2 vías (normalmente cerradas) y al control de 12 o de 24 V DC.

Accesorios y piezas de repuesto específicos para el producto

  • Módulos de conexión PEEK VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Cable de conexión eléctrica NEBV-HPG2
    - 0,3 m
  • Juntas como piezas de repuesto VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA en diferentes tamaños