Mini carro EGSC-BS

El mini carro EGSC económico y compacto es perfecto como eje individual para un posicionamiento preciso. Gracias a su óptima conectividad con la familia de ejes ELGC, el mini carro es ideal para los sistemas de manipulación 2D y 3D.
  • Guía precisa y husillo de bolas
  • Dimensiones compactas
  • Montaje flexible del motor
  • Los ejes de accionamiento por correa dentada, los ejes de accionamiento por husillo ELGC y los minicarros EGSC constituyen un sistema modular escalable para la automatización de dimensiones compactas
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas

¡Posicionamiento compacto!

El minicarro EGSC-BS es muy compacto y destaca por su guía de rodamiento de bolas protegida. El husillo interno y la guía permiten un movimiento preciso y suave, tanto en horizontal como en vertical.

Montaje “one-size-down”

Muy sencillo: el montaje del minicarro EGSC-BS con el eje de accionamiento por husillo ELGC-BS y el eje de accionamiento por correa dentada ELGC-TB, se puede realizar fácilmente gracias al montaje de perfil universal y sin necesidad de adaptador adicional.

1. Acoplamiento integrado

Acoplamiento muy compacto integrado en el minicarro. Facilita también una fácil sustitución durante la asistencia técnica, compatible con el conjunto paralelo y con el conjunto de sujeción axial

2. Guía lineal y guía de rodamiento de bolas

  • Guía lineal integrada con guía de rodamiento de bolas de larga vida útil para mejorar la seguridad contra la torsión con pares elevados
  • Raíl de guía rígido y preciso para absorber las fuerzas transversales, así como para aumentar la rigidez del minicarro

3. Husillo de bolas

Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna y mínimo par de carga básica. Esto permite utilizar un motor más pequeño y ligero con menor potencia.

4. Placa de yugo

Interfaz estandarizada para el montaje directo sin adaptador del actuador giratorio eléctrico ERMO

5. Montaje del motor

Montaje del motor EGSC

Posiciones del motor de libre elección: conjuntos de montaje axial o en paralelo incluso se puede modificar con posterioridad

6. Conexión de compensación de presión

EGSC conexión de compensación de presión

Estándar: filtro enroscado
Opcional: recuperado con posterioridad

Las partículas del ambiente o la humedad no son aspiradas dentro del cilindro eléctrico y no se emiten partículas al aire ambiente