Módulo de sujeción y giro EHMD

El módulo de sujeción giratorio EHMD es ideal para sujetar y girar/alinear objetos pequeños en la automatización de laboratorios o en la industria electrónica. Así, se pueden abrir sin problemas, p. ej., distintas botellas de muestras con hasta 15 ml de contenido.
  • Ideal para objetos pequeños en la automatización de laboratorios
  • Giro eléctrico sin fin, sujeción eléctrica o neumática
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas