Módulo giratorio ERMB

Giros dinámicos y flexibles: con el módulo de actuador giratorio eléctrico de posicionamiento libre ERMB esto no supone un problema. El módulo puede utilizarse como eje de rotación individual con ángulos de rotación >360° o de forma independiente como mesa giratoria pequeña controlada por CN.
  • Módulo giratorio electromecánico con correa dentada
  • Construcción compacta
  • Conexiones de fijación en todos los lados
  • Posición estable del eje de accionamiento
  • Ángulo de giro ilimitado y flexible
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas