Pórtico vertical de dos ejes YXCL

Para movimientos de 2 dimensiones verticales. Seguros y precisos gracias a la elevada rigidez mecánica, también con carreras muy largas de hasta 3000 mm en dirección Y. Ahora configuración y pedidos en solo tres pasos mediante la Handling Guide Online.
  • Sistema completo listo para el montaje; incl. cadena de conducción de energía para cables o tubos flexibles y conjunto correspondiente de motor y regulador de servoaccionamiento
  • Para movimientos bidimensionales en un espacio operativo vertical
  • Espacio operativo flexible gracias a las carreras graduables en sentido Y y Z
  • Eje vertical seleccionable: neumático o eléctrico
  • Eje Y basado en el eje de accionamiento por correa dentada EGC-TB y en el eje de accionamiento por correa dentada con guía para cargas pesadas EGC-HD-TB
  • Eje Z basado en el mini carro DGSL (neumático), EGSL (electromecánico) y en el eje de accionamiento por husillo EGC-BS (electromecánico)
  • Gran rigidez mecánica y estructura robusta
  • Ideal para carreras largas de pórtico y para cargas grandes
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas