Regulador de presión proporcional MPPE

  • Regulador de presión servopilotado
  • Entrada del valor nominal como señal analógica de tensión o corriente
  • Con opción de márgenes de regulación de presión
  • Módulo del punto de consigna opcional
  • Conexión eléctrica mediante conector redondo tipo clavija según DIN 45326, M16 x 0,75, 8 contactos
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas