Regulador de presión proporcional VEAB

Para márgenes de presión de hasta 6 bar: la tecnología piezoeléctrica hace que VEAB tenga la máxima precisión y una vida útil extremadamente larga. Otras ventajas: tiempos de conmutación extremadamente cortos, funcionamiento silencioso y un consumo de energía muy bajo.
  • Funcionamiento silencioso
  • Mínimo consumo de energía
  • Alta precisión
  • Tecnología piezoeléctrica integrada
  • Tiempos de conmutación breves
  • Fijación: con taladros pasantes, montaje en perfil DIN
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas