Regulador de servoaccionamiento CMMT-ST

El regulador de servoaccionamiento de dimensiones muy compactas CMMT-ST realiza el posicionamiento y movimiento con una potencia de hasta 300 W de forma rentable, dinámica y precisa, de punto a punto o de manera interpolada. Fácil y rápida de activar con Festo Automation Suite y Auto-Tuning.
  • Gran eficiencia para tareas poco exigentes
  • Perfecto para las tareas de posicionamiento y las soluciones de movimiento punto a punto o interpolado
  • 50 % más compactos que el regulador de servoaccionamiento más pequeño CMMT-AS
  • 150 W con 24 V DC, 300 W con 48 V DC
  • El uso en la red de 24 V DC disponible en el armario de maniobra, con una potencia continua de 150 W, permite prescindir de una unidad de alimentación adicional
  • Perfecto con motores paso a paso, como el probado EMMS-ST
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas