El regulador de servoaccionamiento de dimensiones muy compactas CMMT-ST realiza el posicionamiento y movimiento con una potencia de hasta 300 W de forma rentable, dinámica y precisa, de punto a punto o de manera interpolada. Fácil y rápida de activar con Festo Automation Suite y Auto-Tuning.
Gran eficiencia para tareas poco exigentes
Perfecto para las tareas de posicionamiento y las soluciones de movimiento punto a punto o interpolado
50 % más compactos que el regulador de servoaccionamiento más pequeño CMMT-AS
150 W con 24 V DC, 300 W con 48 V DC
El uso en la red de 24 V DC disponible en el armario de maniobra, con una potencia continua de 150 W, permite prescindir de una unidad de alimentación adicional
Con funciones de seguridad
Perfecto con motores paso a paso, como el probado EMMS-ST