Regulador de servoaccionamientos CMMT-AS

Este regulador de servoaccionamiento compacto para movimientos punto a punto e interpolados es perfecto para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse directamente en entornos de sistemas de distintos fabricantes de controladores.
  • Uno de los reguladores de servoaccionamiento más compactos en el mercado
  • Regulación de fuerza, velocidad y posición con gran precisión
  • La puesta a punto automática ayuda a una puesta en funcionamiento sencilla y optimiza automáticamente la regulación de movimientos rotativos y lineales
  • Sistema de servoaccionamiento de nueva generación con precio y tamaño optimizados
  • Con funciones de seguridad
  • Configuración de funciones de seguridad estándar sin software
  • Variante MP con multiprotocolo: el protocolo de bus necesario puede seleccionarse con el software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite o directamente en el regulador de servoaccionamiento
  • Perfecto con el servomotor EMMT-AS
  • Uso universal
  • Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas
Regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

Resumen del regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS posee un precio y un tamaño optimizados y está integrado en la plataforma de automatización de Festo. Apto para movimientos punto a punto e interpolados, el CMMT-AS puede ponerse en funcionamiento con el Festo Automation Suite en tan solo unos minutos y sin error alguno.

El regulador resulta perfecto para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse sin fisuras en entornos de sistemas de controladores de distintos fabricantes. Los módulos de funciones específicos del controlador necesarios para tal fin están incluidos.

Regulador de servoaccionamiento CMMT: lo más destacable presentado por el jefe de producto

Incluso las pequeñas tareas de automatización, como el sencillo movimiento de una pieza de A a B, pueden convertirse en una tarea interminable y un proyecto complejo, y la puesta en funcionamiento puede tardar aún más tiempo.
Vea el vídeo para aprender a hacerlo más rápido y sencillo:

Festo Elevator Pitch: El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

El CMMT-AS es uno de los servoaccionamientos más compactos del mercado. Esto le da la oportunidad de utilizar el espacio de su panel de control de la manera más eficiente posible.
El vídeo le convencerá de otras de sus muchas ventajas.

Festo Elevator Pitch: familia de reguladores de servoaccionamiento CMMT

Ya sean áreas de aplicación grandes o pequeñas, siempre tenemos el sistema de accionamiento adecuado para usted: desde 300 W hasta 12 kW.
Vea otras características y ventajas de la familia de reguladores de servoaccionamiento CMMT en 35 segundos.

1. Comunicación basada en Ethernet

Una plataforma de reguladores de servoaccionamiento para numerosos buses de campo

Se integra fácilmente en soluciones de automatización con controles de, por ejemplo, Siemens, Rockwell y Beckhoff

Logos de Comunicación basada en Ethernet

2. Construcción compacta

Todas las conexiones y la unidad de control CDSB se encuentran en la parte delantera y superior del regulador

3. Módulos funcionales

Fácil integración en soluciones de automatización. Por ejemplo, de Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Implementación rápida de movimientos punto a punto y de movimientos interpolados

4. Conjuntos de parámetros

Parámetros ideales para tiempos de ciclo y seguridad de procesos optimizados

Almacenamiento de hasta 3 conjuntos de parámetros en el regulador para aplicaciones complejas

5. Seguridad integrada

Funciones de seguridad de serie:

  • STO: Safe torque off (desconexión segura del par) (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: Parada segura 1 (tipo c) si se utiliza un dispositivo de conmutación de seguridad externo adecuado y un cableado adecuado
  • SBC: control de freno seguro (hasta SIL3/cat. 3 PL e)
  • Salida de diagnóstico STA y SBA para la respuesta de la función de seguridad activa

Otras funciones de seguridad como, p. ej., SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) en estado de preparación

Posibilidad de configuración de las funciones de seguridad estándar sin software

6 Interfaces de encoder

Entrada multiencoder para motores

Entrada para un 2.º encoder:

  • Para soluciones orientadas a la seguridad de 2 canales con sistema de medición redundante
  • Para una máxima precisión de posicionamiento del sistema mecánico de ejes
  • Para aplicaciones especiales (p. ej., sierra de brazo)
  • Para la sincronización de dos ejes

7. Conexión del motor

La conexión del servomotor EMMT-AS se realiza por medio de una solución de cable único (OCP)

Otros servomotores se conectan con cables separados

8. Acoplamiento de circuitos intermedios

Recuperación de la energía a través del circuito intermedio

9. Unidad de control CDSB

Elemento de mando con pantalla táctil y puerto USB

Diagnosis sencilla con texto íntegro y ajuste del regulador in situ