Sensor de presión SPAN

Extremadamente compacto y versátil: el económico sensor de presión SPAN convence con su máxima flexibilidad gracias a sus salidas eléctricas conmutables, así como a la elevada variabilidad en sus márgenes de presión y conexiones neumáticas.
  • Para la supervisión de aire comprimido y de gases no corrosivos
  • Para la supervisión de la red, la regulación y la estanqueidad, y para la detección de objetos
  • Procedimiento de medición relativo basado en una célula de medición piezorresistiva
  • Comunicación serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
  • Diseño compacto de 30 x 30 mm
  • Pantalla con retroiluminación azul y alto contraste
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas