Servomotor EMME-AS

Servomotor síncrono AC potente y fiable con una técnica de conexión optimizada para aplicaciones dinámicas.
  • Servomotor síncrono de excitación permanente y sin escobillas
  • Sistema de medición absoluta Single-Turn o Multi-Turn
  • Fiables, dinámicos, precisos
  • Técnica de conexión optimizada
  • Más de 40 tipos disponibles en almacén
  • Grado de protección IP54 (en el eje del motor sin anillo de obturación), IP65 (en el eje del motor con anillo de obturación), IP65 (para la caja del motor y la conexión de la alimentación/codificador)
  • Freno de inmovilización opcional
  • Encoder multivuelta opcional con SIL2
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas