Servomotor EMMT-AS

El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se caracteriza por el buen manejo y la exactitud de trayectoria en las tareas de posicionamiento. Asimismo, la compacta solución unicable facilita considerablemente la instalación.
  • Servomotor síncrono de excitación permanente y sin escobillas
  • Sistema de medición absoluta Single-Turn o Multi-Turn
  • Par de retención extremadamente reducido, lo que permite un alto sincronismo incluso a velocidades bajas
  • Técnica de conexión sencilla (OCP: One Cable Plug): un cable de conexión para la alimentación y el encoder
  • Conector giratorio con ángulo ajustable (310°)
  • Freno de inmovilización opcional
Configurar producto
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas
  • Diagrams
Servomotor EMMT-AS

Servomotor EMMT-AS: máxima eficiencia con el máximo rendimiento

El servomotor síncrono AC para aplicaciones exigentes y dinámicas se caracteriza por un par de retención extremadamente bajo. Esto permite una excelente capacidad de regulación y una gran exactitud de trayectoria para tareas de posicionamiento. Puesta en funcionamiento rápida y segura: con la “placa de características electrónica”, todos los datos importantes del motor se almacenan en él mismo. El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS puede leerlos y parametrizar así el servomotor automáticamente.

Servomotor EMMT-AS

Compacto: solución de cable único en el EMMT-AS

La solución compacta de cable único (OCP = One-Cable-Plug) requiere un trabajo de conexión notablemente menor. El servomotor se conecta con 1 solo cable, para corriente, señal del encoder y freno de inmovilización. De esto modo, el cableado será más claro a la vista y su sustitución más sencilla.