Sistema de automatización CPX-AP-I

Con el nuevo sistema I/O con IP65/IP67, se pueden integrar poten-tes módulos I/O y terminales de válvulas existentes en los sistemas anfitriones más importantes – IO-Link maestro incluidos.
  • Integración sencilla en el control de su elección: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Potente sistema I/O remoto que conecta de manera flexible 80 módulos en tiempo real con una velocidad de transmisión de datos de 200 Mbaudios
  • Unas longitudes del cable de hasta 50 m entre cada módulo permiten construir sistemas de grandes dimensiones
  • La capacidad de funcionamiento en tiempo real y un comportamiento determinista del sistema permiten tiempos de ciclo de hasta 250 µs
  • Master IO-Link y el software de parametrización permiten una integración sencilla de todo tipo de equipos IO-Link
  • Rendimiento de Ethernet hasta el terminal de válvulas y los módulos de entrada/salida digitales y analógicos
  • La conectividad integral y la opción de diagnóstico ampliada incrementan la disponibilidad de la máquina y la productividad
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas