Terminal de válvulas con terminal CPX

Gran flexibilidad y carácter modular. La interfaz CPX del terminal de válvulas MPA está basada en un sistema de bus del CPX; este sistema de comunicación en serie se aprovecha para todas las bobinas magnéticas y funciones eléctricas de entrada y salida.
  • Terminal de válvulas de uso universal
  • Válvulas de alto rendimiento con robusta carcasa metálica
  • Encadenamiento metálico
  • Se pueden combinar dos tamaños de válvulas
  • Alto nivel de comunicación mediante encadenamiento en serie
  • Conexión de bus de campo a través de CPX
  • Máx. 128 válvulas
  • Técnica proporcional
  • Diagnosis sencilla integrada gracias al encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de tensión
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas