• Productos
  • Descargas

Soluciones de transmisión para actuadores grandes y pequeños

Ya sea en la supervisión de procesos de atornillado, remachado, soldadura por ultrasonidos, prensado y sujeción, o en la detección de objetos, la posición del émbolo debe registrarse en todo momento con precisión de repetición. Para ello, ahora existe una alternativa económica a los costosos sistemas de medición de recorrido o a los potenciómetros mecánicos: el SDAT-MHS programable para la respuesta analógica

Seguro y preciso

Los 5 margenes de detección del transmisor de posición corresponden a las carreras más frecuentes de los cilindros de Festo. De esta manera, el SDAT-MHS registra las carreras en su totalidad sin tener que colocarse a lo largo sobre los cilindros. Por otro lado, su margen de detección tampoco es más corto que la carrera. Un efecto bienvenida: el SDAT-MHS registra las longitudes de carrera completas, incluyendo las posiciones finales. Sensores de proximidad adicionales: innecesarios.

Alto rendimiento

La salida de corriente analógica o de tensión analógica, la salida de conmutación y el IO-Link se combinan en un solo aparato. De esta manera, con un solo control los usuarios disfrutan de la máxima flexibilidad a la hora de elegir el procesamiento de la señal.

Simplemente económico

Mediante una sencilla interfaz gráfica de usuario en modo IO-Link, se pueden programar hasta 4 canales, cada uno como sensor de proximidad, comparador de ventana o comparador de histéresis. De esta manera casi cualquier aplicación puede funcionar sin tener que programar la salida analógica en el PLC.

Los aspectos técnicos más destacados presentados por el jefe de producto

Conozca las numerosas ventajas de la gama de transmisores de posición SDAT-MHS en el vídeo: