Unidad de cilindro eléctrico EPCE-TB

EPCE es un cilindro eléctrico para carreras y tiempos de ciclo cortos, con una carrera cero mínima y la mejor relación calidad-precio. Es óptimo para su uso en sistemas de pruebas y ensayos, para el etiquetado, para tareas sencillas de centrado y para la alineación de piezas.
  • Solución completa compuesta por un cilindro compacto integrado, un motor y un controlador
  • Diseño de coste optimizado para tareas de movimiento y posicionamiento sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, así como posiciones intermedias
  • Carrera cero mínima y diseño extremadamente compacto para un uso óptimo en aplicaciones en las que el espacio resulta crítico
  • Dos tamaños con carrera de 5 … 80 mm, seleccionable en pasos de 5 mm
  • Tecnología de correa dentada con una interpretación innovadora para el máximo dinamismo y tiempos de posicionamiento mínimos
  • Perfecto para el movimiento rápido en aplicaciones de clasificación, distribución o ensayo
  • Es posible seleccionar a la vez hasta dos vástagos por unidad de cilindro eléctrico en cuatro posiciones de montaje distintas con diferentes combinaciones
  • Detección de posiciones finales integrada
  • Dos controles posibles integrados de forma estándar: E/S digitales e IO-Link®
  • Puesta en funcionamiento sencilla según el principio plug and work: todos los parámetros pueden ajustarse de forma manual directamente en el actuador sin necesidad de software ni conocimientos especiales
  • Producto de la Simplified Motion Series: no necesita ningún regulador de servoaccionamientos externo ni ningún armario de maniobra para la instalación
Configurar producto
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas

Simplified Motion Series – Movimiento sencillo

Combina por primera vez la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series. Estos actuadores integrados son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan una alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento, pero que quieren ahorrarse la laboriosa puesta en funcionamiento de sistemas de accionamiento eléctricos convencionales. El funcionamiento tiene lugar de forma sencilla según el principio "plug and work", sin necesidad de ningún tipo de software. Tanto las I/O digitales (DIO) como el IO-Link® vienen ya integrados para ofrecer un producto con dos tipos de control de serie.

Ejemplos de aplicación

Clasificación y embalaje con el cilindro eléctrico EPCE

Pruebas con el cilindro eléctrico EPCE

Movimiento eléctrico - ¡Más simple que nunca!