Unidad de cilindro eléctrico EPCE-TB

EPCE es un cilindro eléctrico para carreras y tiempos de ciclo cortos, con una carrera cero mínima y la mejor relación calidad-precio. Es óptimo para su uso en sistemas de pruebas y ensayos, para el etiquetado, para tareas sencillas de centrado y para la alineación de piezas.
  • Solución completa compuesta por actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento
  • Diseño de coste optimizado para tareas de movimiento y posicionamiento sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, así como posiciones intermedias
  • Carrera cero mínima y diseño extremadamente compacto para un uso óptimo en aplicaciones en las que el espacio resulta crítico
  • Dos tamaños con carrera de 5 … 80 mm, seleccionable en pasos de 5 mm
  • Tecnología de correa dentada con una interpretación innovadora para el máximo dinamismo y tiempos de posicionamiento mínimos
  • Perfecto para el movimiento rápido en aplicaciones de clasificación, distribución o ensayo
  • Es posible seleccionar a la vez hasta dos vástagos por unidad de cilindro eléctrico en cuatro posiciones de montaje distintas con diferentes combinaciones
  • Detección de posiciones finales integrada
  • Dos controles posibles integrados de forma estándar: E/S digitales e IO-Link®
  • Puesta en funcionamiento sencilla según el principio plug and work: todos los parámetros pueden ajustarse de forma manual directamente en el actuador sin necesidad de software ni conocimientos especiales
  • Producto de la Simplified Motion Series: no necesita ningún regulador de servoaccionamientos externo ni ningún armario de maniobra para la instalación
Configurar producto
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas
  • Diagrams