Vacuómetro VAM, FVAM

Vacuómetro según DIN EN 837-1 para la instalación en panel frontal o tubería. Régimen de indicación de hasta -1 bar / -30 HG.
  • Ejecuciones según EN 837-1, con margen rojo-verde opcional
  • Conexión neumática mediante rosca R o G
  • Escala doble o simple
  • Indicación en bar, Hg, psi
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas