Válvula de cierre, eléctrica HEE

  • Electroválvula de 3/2 vías para alimentar y descargar instalaciones neumáticas
  • En la conexión 3 se puede fijar un silenciador o montar el escape
  • Con bobina, sin conector tipo zócalo
  • El cabezal magnético se puede desplazar 4 x 90°
  • Accionamiento manual auxiliar con pulsador e interruptor enclavable
  • Tensión de alimentación de 24 V DC 110, 230 V AC
  • Tamaños Mini, Midi, Maxi
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas