Ventosa redonda ESG

  • Sistema modular de productos compuesto por elemento de fijación de la ventosa y ventosa con más de 2000 variantes
  • Opcionalmente con compensador angular, compensador de altura y filtro
  • 15 diámetros de la ventosa
  • 6 formas de ventosa
  • Volumen de ventosa: 0,002 … 245 cm³
  • Radio mínimo de las piezas: 10 … 680 mm
  • Conexión de vacío: mediante racor o boquilla para tubos flexibles de material sintético, conexión roscada
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas