Condition Monitoring Dashboard für Energieeffizienz Modul MSE6-E2M
Condition Monitoring Dashboard für Energieeffizienz Modul MSE6-E2M
Produktkompatibilität
Energie-Effizienz-Modul e2M

Condition Monitoring Dashboard für Energieeffizienz Modul MSE6-E2M

Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen

Zurück zu den Suchergebnissen

Sparen Sie Energie so einfach wie noch nie ein - mit nur einem Klick! Mit Festo Dashboards und dem vorkonfigurierten Dashboard für die MSE6-E2M-Wartungseinheit erhalten Sie so einfach wie nie zuvor Transparenz über ihren Druckluftverbrauch.

Beschreibung

Das Dashboard überzeugt mit zahlreichen Features:

  • Energieverbrauchskontrolle (Druck und Durchfluss) und Prozesskontrolle (Leckagedetektion)
  • Anzeige von Live-Werten und historischen Daten
  • Grenzwertüberwachung und Benachrichtigungsfunktion
  • Speicherung der Daten bis zu einem Jahr
  • Datenexport zur Weiterverarbeitung in Drittsystemen

Und liefert ihnen schlüsselfertig folgende Vorteile:

  • Transparenz über den Energieverbrauch als ersten Schritt zu einer energieeffizienten Produktion
  • Schneller, übersichtlicher Zugriff auf relevante Kennzahlen dank intuitiver Oberfläche
  • In wenigen Minuten einsatzbereit und ohne Software-Installation nutzbar

Beschreibung

Das vorkonfigurierte, anwenderfreundliche Dashboard mit spezifischen Widgets und Diagrammen für die Energieüberwachung signalisiert Ihnen sofort, wie der Status ihrer Druckluftzufuhr ist und wie groß Ihre CO2-Einsparungen durch spezifische Abschaltfunktionen der E2M-Wartungseinheit sind. So sind sie für den nächsten Energieaudit gerüstet und haben jederzeit den Überblick über ihren Drucklufverbrauch.

Dabei erlaubt die Cloud-Architektur auch die nachträgliche Aufrüstung bestehender Anlagen oder das Zusammenführen unterschiedlicher Anlagenteile in einer einheitlichen Anzeige. 

Lizenzen

Eine Dashboard-Lizenz ermöglicht die Nutzung eines Dashboards für eine über das CPX-IOT angeschlossene MSE6-E2M-Wartungseinheit von Festo. Pro Dashboard können bis zu 99 Benutzer angelegt werden. Als Benutzer sind Personen definiert, die Zugriff auf das Dashboard haben. Dies schließt die Nutzerrollen Admin und Viewer und User mit ein.

Abonnement:

Der Erwerb von Dashboard-Lizenzen wird als Abonnement abgewickelt. Der jeweils fällige Betrag wird  zum Anfang der Lizenzlaufzeit in Rechnung gestellt. Anschließend verlängert sich der Vertrag und die damit verbundene Lizenzlaufzeit automatisch um jeweils eine weitere Lizenzperiode.

Kündigung:

Eine Kündigung des Abonnements ist jederzeit möglich und wird zum Ende der Lizenzlaufzeit wirksam.

Technische Details

Teileliste

Sie möchten direkt loslegen? Die folgende Tabelle enthält neben der hier erhältlichen Dashboardlizenz alle erforderlichen Teile zur Inbetriebnahme und Nutzung der E2M-Energiemonitoring-Lösung.

Menge Beschreibung Typcode Teile-Nr.
1 Intelligente Wartungseinheit E2M MSE6-E2M-5000-FB36-AGD 3990296
1 Steuerung für CM-Lib CECC-D 574415
1 Stecker CECC 2-fach NECC-L2G2-C1 575302
2 Stecker CECC 8-fach NECC-L2G8-C1 575306
1 Stecker CECC 6-fach NECC-L2G2-C1 575305
1 CPX-IOT-Gateway 50E-T70GCQS-Z+H 197330
2 M18 Buchse 4Polig NTSD-GD-9 18493
2 Kabel M12-RJ45 - 1m NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET 8040451
1 Kabel M12-RJ45 - 10m NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET 8040454
1 Netzwerkswitch    
1 Ethernetkabel RJ45-RJ45    

Weiterführende Informationen

Anwender-Schnellhilfe Festo Dashboards
Installationsanleitung Condition Monitoring Bibliothek Festo Dashboards E2M
Condition Monitoring Bibliothek für CECC.

Technische Anforderungen

Zur Nutzung der Festo Dashboards-Webanwendung (https://dashboards.festo.com) ist ein moderner Web-Browser (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome oder Apple Safari) notwendig.