FluidSIM 365 Pneumatik – 1-Jahres-Subscription
FluidSIM 365 Pneumatik – 1-Jahres-Subscription

FluidSIM 365 Pneumatik – 1-Jahres-Subscription

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern

Zurück zu den Suchergebnissen
FluidSIM 365 Pneumatik ist eine Anwendung zur Erstellung und Simulation pneumatischer und elektropneumatischer Schaltkreise. Durch das Entwerfen von Schaltungen und durch deren interaktive Simulation werden wertvolle technische Kompetenzen erlernt. FluidSIM 365-Lizenzen können für FluidSIM unter Windows, im Web (fluidsim.festo.com) oder in Festo LX (webbasiert) genutzt werden.
Beschreibung

Mit FluidSIM 365 stehen Ihnen alle verfügbaren Nutzungsvarianten von FluidSIM zur Verfügung:
Web-Version 
Die neue und modern gestaltete Web-Version nutzen Sie unabhängig von Ihrem Endgerät und Betriebssystem (z.B. iPad) von überall, zu jeder Zeit und ganz ohne Installation. Aktuell beinhaltet die Web-Version eine eingeschränkte Anzahl der wichtigsten Funktionen der Windows-Version V6. Updates werden regelmäßig und vollautomatisiert bereitgestellt, sodass Sie immer die neueste Version nutzen.

Windows-Version  
In der Windows-Version stehen Ihnen alle Funktionalitäten und Inhalte von FluidSIM V6 zur Verfügung. 

Integration in Festo LX 
Mit der Integration von FluidSIM in unser digitales Lernportal Festo LX lassen sich Simulationsaufgaben direkt in Festo LX erstellen, sowie bearbeiten und Nutzer müssen nicht mehr zwischen den beiden Programmen wechseln. 

FluidSIM 365 Pneumatik deckt die folgenden Themenbereiche ab:
• Pneumatik/Elektropneumatik
• Regelpneumatik
• Vakuumtechnik
• Elektrische Steuerungen
• Digitaltechnik
• GRAFCET (EN 60848)

Die Verteilung der Lizenzen legen Sie ganz einfach selbst fest: So kann ein Teil der Lizenzen für die Web-Version, ein anderer Teil für die Windows-Version und der restliche Teil für die Nutzung von FluidSIM in Festo LX genutzt werden.

Vorteile:
•    komfortable Erstellung von Schaltplänen, sowie deren interaktive Simulation 
•    zugeschnittene Inhalte auf die Lernsysteme von Festo Didactic 
•    Nutzung online und offline möglich 
•    verschiedene Nutzungsvarianten: Web, Windows und über digitales Lernportal Festo LX 
•    Erlernen der Auswirkungen von Veränderungen in einem technischen Aufbau und beobachten der unmittelbaren Folgen durch Echtzeitsimulation 

Lernziele:
•    Erstellung von Schaltplänen 
•    Identifikation und Vermeidung von Fehlern 
•    Optimierung von Lösungsschaltplänen durch interaktive Simulationen 
•    Verständnis der Lösungsentwicklung 
•    Beobachten von Auswirkungen durch Echtzeitsimulationen. 

Technische Details
Technische Anforderungen

Systemvoraussetzungen Windows-Version:
Windows 7 oder neuer mit .Net Framework 4.8 einschließlich Windows 11
32/64 Bit (x86 oder x64 Architektur)
Doppelkernprozessor (empfohlen)
Mind. 2 GB Arbeitsspeicher auf 32-Bit-Systemen bzw. 4 GB auf 64-Bit-Systemen (empfohlen 

Systemvoraussetzungen Web-Versionen:
Permanente Internetverbindung
Moderner Web-Browser, z.B. Chrome, Microsoft Edge (ab Windows 10), Safari und Firefox unter den Betriebssystemen Windows, Linux, macOS, iOS, iPadOS, Android.