Druckregler von Festo

Druckregler kommen in pneumatischen Anwendungen zum Einsatz, um das Druckniveau einer Maschine einzustellen und konstant zu halten. Für viele Anwendungen ist der Druck von Kompressoren, die Druckluft im Bereich von 10…16 bar liefern, zu hoch, sodass dieser mithilfe von Druckreglern reduziert werden muss. Zu hoher Druck führt zu höherem Verschleiß der Anwendung bzw. unnötig hohen Energiekosten, zu niedriger Druck erzielt nicht die gewünschte Leistung in Form von Geschwindigkeit oder Kraft. Die Folge sind Qualitätsschwankungen sowie fehlerhafte Ergebnisse.

Funktionsweise von Druckreglern

Eintretende Druckluft strömt vom Eingang des Druckreglers mit dem Primär-, auch genannt Eingangsdruck zum Ventilsitz. Der Druckregler regelt die Druckluft beim Durchströmen des Ventils auf den gewünschten Sekundär-, auch genannt Ausgangsdruck. Dieser wird durch die Betätigung des Drehknopfes entsprechend den individuellen Anforderungen geregelt. Durch Betätigung des Drehknopfes wird zudem eine Feder bewegt, die Kraft auf die Oberseite der Regelmembrane ausübt, die sich wiederum nach oben oder unten schiebt. Der Ventilstößel wird betätigt und die Ventilbohrung öffnet sich. Wenn der Sekundärdruck sinkt, ist die Federkraft auf die Membrane größer als der dagegenwirkende Ausgangsdruck. Der Ventilstößel wird dadurch weiter nach unten gedrückt, was die Ventilöffnung vergrößert und dazu führt, dass der Sekundärdruck wieder steigt.

Druckregler der Baureihe MS-B

In unserer neuen MS-B Baureihe finden Sie das Druckregelventil MS-LR-B der 2. Generation, welche unsere preisattraktive, technisch fokussierte Polymer Reihe darstellt. Es weist ein Rastermaß von 25, 40 oder 62 mm auf und ist durch moderne Polymerwerkstoffe leicht in der Handhabung. Der Luftdruck wird durch einen Drehknopf geregelt und arretiert, während die integrierte Primär- und Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten ein stabiles Regelverhalten unterstützen. Das Druckregelventil MS-LR-B ist mit Manometer oder G1/8 Adapter („A8“) erhältlich.

Baureihe MS-Basic

Pressure regulators of the MS series

Our "one MS worldwide" offers a wide range of pressure regulators. From an integrated return flow function and secondary exhausting as standard to high flow rate performance and very good control characteristics, the MS series offers the right product for every application. It is available in four sizes, with mechanical pressure gauge or alternatively with pressure sensor with and without display. In addition, all pressure regulators in the MS series can be installed in service unit combinations thanks to the simple modular system of the MS series. The pressure regulators can also be configured for use in potentially explosive areas of zones 1, 2, 21 and 22 as well as with UL approval.

MS series

Pressure regulators of the D series

The D series includes the pressure regulator LR-DB with the following pressure range: 7 bar output pressure and 10 bar input pressure. Another characteristic is the high flow rate performance with good pressure stability. It is available in one size with a flow rate of up to approx. 1,300 l/min.

Pressure regulator individual devices

Irrespective of the series, you can also obtain individual devices from us that are suitable for more sensitive applications. For example, precision pressure regulators LRP and LRPS are the ideal choice when a pressure hysteresis of 0.02 bar is required. Both regulators enable the pressure to be precisely adjusted both in static and dynamic applications. Operating pressure fluctuations are compensated for. They are available in sizes 40 mm with a ⅛" connecting thread and 300 l/min standard nominal flow rate as well as 50 mm with a ¼" connecting thread and 2,300 l/min standard nominal flow rate.

Electrically actuated pressure regulator PREL with a pressure regulation range of up to 40 bar is ideally suited for high-pressure applications. The output pressure of electric pressure regulator PREL is detected by proportional-pressure regulator VPPL using an integrated pressure sensor and compared internally with the setpoint. In case of deviations, the VPPL controls the regulator of the PREL until the output pressure reaches the setpoint value. A soft-start function is integrated as standard in the PREL. In addition, there are pressure gauge connections on the front and back of the pressure regulator.

Individual devices