Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Das durchflussproportionale 5/3-Wegeventil VPWP dient als Stellglied im servopneumatischen Positioniersystem. Es ermöglicht das Regeln der Geschwindigkeit. Durch eingebaute Drucksensoren wird die Kraftregelung realisiert. Es sind vier verschiedene Durchflussvarianten verfügbar – jeweils abgestimmt auf die Zylindergröße.
Proportional-Wegeventile dienen in der Pneumatik und Hydraulik dazu, dass der Weg für Druckluft oder Hydraulikflüssigkeit freigegeben, gesperrt oder die Durchflussrichtung geändert wird. Sie sind meist unverzichtbare Stellglieder in servopneumatischen Positioniersystemen.
Beim Festo Proportional-Wegeventil MPYE handelt es sich um ein geregeltes Kolbenschieberventil, das analog angesteuert werden kann. Es verfügt über einen lagegeregelten Schieber und kann in Verbindung mit einem Lageregler sowie einem Wegmesssystem zu einem genauen pneumatischen Positioniersystem aufgebaut werden. Dank der Drosselfunktion zum Variieren der Zylindergeschwindigkeit und einer 5/3-Wegefunktion zum Variieren der Bewegungsrichtung können Sie MPYE auf Ihre Bedürfnisse hin individualisieren. Mit diesem Proportional-Wegeventil sind Durchflüsse von 100…2000 l/min möglich.
Das Proportional-Wegeventil VPWP ist ebenfalls ein geregeltes Kolbenschieberventil, wird jedoch nicht analog, sondern digital angesteuert. Charakteristisch für VPWP sind die integrierten Drucksensoren, die eine Überwachungsfunktion haben und zuverlässig für die korrekte Kraftregelung sorgen. Weitere Merkmale sind die Auto-Identifikation, die Diagnosefunktion und ein integrierter digitaler Ausgang für z.B. eine Klemm- oder Bremseinheit. In servopneumatischen Anwendungen wird VPWP fast durchgängig mit einem Achscontroller CPX-CMAX und einem Endlagenregler CPX-CMPX verwendet.
Das Proportional-Wegeventil VPWS ist unsere kompakte und leistungsstarke Neuentwicklung. VPWS ist ein extrem leichtes 15-mm-Cartridge-Ventil mit großem Durchfluss. Als direktgesteuertes Sitzventil regelt VPWS Gasströme sicher und präzise – ob Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase. Beachten Sie jedoch, dass VPWS keine Redundanz und keine Fehlererkennung enthält. Die Befestigung von VPWS erfolgt auf einer Anschlussplatte.