Effiziente Automatisierung mit Remote I/O von Festo​

​Die industrielle Automatisierung entwickelt sich stetig weiter – und mit ihr die Anforderungen an moderne Maschinenarchitekturen. Festo bietet mit seinen Remote I/O-Produkten und der innovativen AP-Kommunikation eine durchgängige Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das modulare Konzept sorgt für maximale Flexibilität, optimierte Kostenstrukturen und eine effiziente Integration in bestehende Steuerungssysteme.​

„Seamless connectivity“ und Performance in Echtzeit - die Festo AP-Systemkommunikation​

Die innovative Systemkommunikationstechnologie ermöglicht eine durchgängige und hochperformante Vernetzung von Automatisierungskomponenten. Für eine nahtlose Integration von Remote-I/O-Systemen, Ventilinseln und elektrischen Antrieben in Echtzeit.

  • Hohe Flexibilität: Skalierbare und modulare Anbindung von Komponenten. Bis zu 80 Module in einem AP-Kommunikationssystem mit bis zu 50 m Leitungslänge zwischen den einzelnen Teilnehmern​
  • Geringe Latenzzeiten: Hohe Echtzeitfähigkeit für präzise Steuerung mit 200 Mbaud Datenrate und 250µs Zykluszeit​
  • Einfache Integration: Kompatibilität mit bestehenden Automatisierungslösungen​
  • Kostenersparnis: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und der Steuerungskomponenten​ Zeitersparnis in der Inbetriebnahme​
  • Robuste Architektur: Hohe Störresistenz in industriellen Umgebungen​
  • Integration von IO-Link Geräten: von Festo und anderen Herstellern über IO-Link Master​ Anschluss von Ventilinseln und pneumatischen Komponenten​

Remote I/O modules IP65 / IP67

CPX-AP-A

Einsatzgebiet: Geeignet für Anwendungen, die eine hohe Modularität und Flexibilität erfordern, insbesondere wenn sowohl elektrische als auch pneumatische

Integration: Ermöglicht die Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen über Ethernet-basierte Feldbusmodule und unterstützt die Anbindung von dezentralen CPX-AP-I Modulen sowie weiteren CPX-AP-A Systemen über die AP-Kommunikation. ​

CPX-AP-I

Einsatzgebiet: Ideal für Anwendungen, die robuste und kompakte Module erfordern, beispielsweise in beengten oder dezentralen Installationsumgebungen.

Integration: Kann eigenständig betrieben oder über die AP-Kommunikation in ein CPX-AP-A System integriert werden, wodurch eine flexible und skalierbare Systemarchitektur entsteht.

Echtzeit-Performance im System: Remote I/O und AP-Kommunikation von Festo​

Durch den kombinierten Einsatz von CPX-AP-A und CPX-AP-I und der Festo AP-Kommunikation können Automatisierungslösungen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten realisiert werden, die eine hybride Architektur aus zentraler und dezentraler Anbindung ermöglichen. Das Ergebnis: erhöhte Effizienz und eine optimale Anpassungsfähigkeit der gesamten Anlage!​

  • Flexibilität und Skalierbarkeit: CPX-AP-A kann als zentrales Modul dienen, während CPX-AP-I Module dezentral installiert werden, um entfernte Sensoren und Aktoren anzubinden.​
  • Reduzierte Komplexität und Kosten: Durch die nahtlose Integration beider Systeme wird die Verkabelung vereinfacht und die Projektierung sowie Inbetriebnahme beschleunigt. Die Anbindung von Ventilinseln via AP an nur einem Feldbusmodul zur Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung senkt die Overhead Kosten.​
  • Echtzeitkommunikation: Beide Systeme unterstützen die AP-Kommunikation mit hohen Datenraten und kurzen Zykluszeiten, was eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung sicherstellt. ​

Festo Automation Suite

Die PC-basierte Software Festo Automation Suite vereint Parametrierung, Programmierung und Wartung von Festo Komponenten in einem Programm. Sie ermöglicht die Inbetriebnahme des gesamten Antriebspaketes von der Mechanik bis hin zur Steuerung. Perfekt, um die industrielle Automatisierung einfach, effizient und durch­gängig zu gestalten. Sie arbeiten nur noch mit einem Programm und haben alle Informationen und Tools immer parat.

  • In nur fünf Schritten zum lauffähigen Antriebssystem​
  • Stark vereinfachte Einbindung ins Steuerprogramm​
  • Individualisierbar dank gerätespezifischer Plug­ins und Erweiterungen​
  • Integrierte Steuerungsprogrammierung​
  • Zugriff auf Geräteinformationen und Anleitungen direkt aus der Software heraus