Ventile sind pneumatische Komponenten, die in der Automatisierungstechnik zur Steuerung von Antrieben wie Zylindern, kolbenstangenlosen Zylindern, Motoren oder Greifern eingesetzt werden. Es wird zwischen pneumatisch betätigten Ventilen, elektrischen Ventilen und manuell betätigten Ventilen unterschieden. Diese sind bei Festo in vielen verschiedenen Ausführungen und Varianten erhältlich. Darüber hinaus bieten wir je nach Systemanforderungen auch Ventile für den Einsatz mit Ventilinseln an.
Wenn Sie in dieser Phase Ventile auswählen, sind Sie in der Regel dabei, einen Aufbau abzuschließen oder Teile auszutauschen. Die schnellsten Ergebnisse erzielt man, wenn man zuerst die richtige Ventilfunktion auswählt – und dann den passenden Ventiltyp dazu.
In der industriellen Automatisierung wird Pneumatik zur Übertragung von Bewegung oder Kraft eingesetzt, was in der Regel mithilfe von Druckluft geschieht. Die Bewegung selbst wird durch Stellantriebe ausgeführt; diese werden wiederum durch Ventile oder Ventilinseln in der Automatisierungstechnik gesteuert.
Bestandteile eines einfachen Pneumatiksystems (Beispiel):
Wenn Sie Probleme mit der Geschwindigkeit, der Wiederholgenauigkeit oder der Zykluszeit beheben möchten, geht es häufig um die Durchflussregelung und das Entlüftungsverhalten des Ventils – nicht nur den Antrieb.
Ventile von Festo können je nach Anwendungsfall universell eingesetzt oder individuell konfiguriert werden. Neben Wegeventilen, Absperrventilen, Durchfluss- oder Druckregelventilen umfasst unser Produktportfolio auch Piezoventile – Proportional-Druckregelventile, die sich durch eine lange Lebensdauer und einen minimalen Energiebedarf auszeichnen.
Ein Wegeventil dient dazu, den Druckluftstrom in einem pneumatischen System umzuleiten, freizugeben oder zu sperren.
Prozess- und Medienventile von Festo regeln die verschiedenen Flüssigkeiten in Ihrer Maschine bei der Kühlung, Schmierung, Reinigung, Spülung und Sterilisation sowie beim Dosieren und Mischen – ganz gleich, ob es sich um Gase, hochviskose Flüssigkeiten, Pasten oder Granulate handelt.
Durchflussregelventile – auch Durchflussventile oder Drosselventile genannt – werden in der Pneumatik zur Regelung des Druckluftstroms eingesetzt.
Stromregelventilevon Festo:
Die funktionale Sicherheit einer Anwendung ist in der Pneumatik von entscheidender Bedeutung, da hier – anders als bei elektrischen Systemen – in der Regel mit gängigen Hardwarekomponenten gearbeitet wird. Neben den umfassenden Produktinformationen auf unserer Website stehen Ihnen unsere Projektingenieure mit fachkundiger Beratung zur Seite, bis Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben. Mit diesem Service können Sie schneller und kostengünstiger für die Sicherheit Ihres Systems sorgen.
Genau das, was Sie suchen: normgerechte Ventile und Ventilinseln von Festo für universelle und anwendungsspezifische Aufgaben. Festo bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Lassen Sie sich von unseren Top-Produkten für die industrielle Automatisierung inspirieren.
Wie jedes Ventil haben auch pneumatisch betätigte Ventile eine Steuerfunktion, mit der bestimmt wird, wie viel Gas oder Druckluft diese durchströmen darf. Bei einem Pneumatikventil wird der Durchfluss durch ein pneumatisches Signal gesteuert.
Zur Steuerung von Stellantrieben können elektrisch vorgesteuerte Ventile oder Pneumatikventile verwendet werden. Elektrisch vorgesteuerte Ventile können mit 12 V, 24 V oder 230 V betrieben werden. Gängige Varianten sind beispielsweise 3/2- oder 5/2-Wege-Ventile. Pneumatikventile hingegen werden mit Druckluft betätigt.
Das Sortiment an Ventilen und Ventilinseln von Festo umfasst: