Ein Wegeventil wird dazu genutzt, die Durchflussrichtung eines Mediums in einem hydraulischen oder pneumatischen System zu ändern, zu öffnen oder zu sperren. Dazu wird bei pneumatischen Antrieben normalerweise Druckluft oder eine Hydraulikflüssigkeit als Fluid genutzt. Die Ventile unterscheiden sich hinsichtlich der Bauart ihres Steuerelements, der Anzahl der Schaltstellungen und Durchflusswege sowie in der Art der Betätigung: Es gibt mechanisch betätigte Wegeventile, pneumatisch oder elektrisch betätigte Wegeventile.
Wegeventile dienen dazu, ein ein Medium in seiner Flußrichtung zu sperren, zu öffnen oder die Fließrichtung zu verändern. Für die jeweiligen Arbeitsausgänge besitzen Wegeventile zum Beispiel einen Druckluftanschluss und mehrere Entlüftungsanschlüsse. Die Benennung der Ventile - zum Beispiel 3/2 oder 5/3 Wegeventil - leitet sich aus der Anzahl der Anschlüsse und Schaltstellungen ab.
Wegeventile haben die Aufgabe, die Druckluft oder Hydraulikflüssigkeit innerhalb des Ventils:
Als Innovationstreiber in der Pneumatik bietet Festo ein breites Spektrum an Proportionalventilen und Wegeventilen. Damit können Sie selbst hochkomplexe Anwendungen leicht realisieren und sicher im Griff behalten. Entdecken Sie jetzt unser Portfolio an pneumatisch und elektrisch betätigten Wegeventilen – von extrem kompakt für enge Einbauräume bis extrem robust für raue Umgebungen.
Zur Ansteuerung von Aktuatoren kann auf elektrische oder pneumatische Wegeventile zurückgegriffen werden. Mechanisch betätigte Ventile können mit 12, 24, 110 und 230 V angesteuert werden. Gängige Varianten sind hier zum Beispiel 3/2 oder 5/3 Wegeventile. Von mechanisch betätigten Wegeventilen spricht man, wenn das Ventil zum Beispiel durch einen Knopf, einen Hebel, ein Pedal oder eine Feder geschaltet wird. Im Gegensatz dazu werden pneumatische Ventile mit Druckluft angesteuert.
Norm-Wegeventile von Festo gibt es mit elektrischer oder pneumatischer Betätigung.
Magnetbetätigte Wegeventile von Festo nutzen die Kraft von Elektromagneten zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Dabei dient der Elektromagnet als Steuermodul, welches das Medium innerhalb einer Leitung “Auf” bzw.” Zu” (NC / NO) schaltet. Durch die Strombeaufschlagung des Magneten wird das Ventil betätigt, das je nach Steuerungsart direkt- und servogesteuert oder zwangsgesteuert arbeitet.
Vorgeschlagene Produkte aus dem Festo Kernprogramm:
Die Festo Produktpalette an applikationsspezifischen Wegeventilen reicht von kompakten Magnetventilen bis zu Vorsteuerventilen, die zum Einsatz kommen, wenn Ventilinseln technisch oder wirtschaftlich nicht sinnvoll sind.
Ein Wegeventil dient dazu, die Durchflussrichtung des Mediums in einem hydraulischen oder pneumatischen System zu ändern, zu öffnen oder zu sperren. Hierzu wird normalerweise Druckluft oder eine Hydraulikflüssigkeit als Fluid genutzt. Die Aufgabe eines Wegeventils ist es somit, dem Flüssigkeit oder des Gases (Fluid) Querschnitte innerhalb des Ventils freizugeben, zu ändern oder zu sperren.
Wegeventile unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl der Anschlüsse und Schaltstellungen. Ein 3/2 Wegeventil wird zum Schalten eines einfach wirkenden Antriebs genutzt, zum Beispiel, um einen Medienstrom zu schalten und die Sekundärseite beim Schließen des Ventils zu entlasten.
Festo 3/2-Wegeventile sind in der Grundstellung geschlossen (NC) und geöffnet (NO) lieferbar.
Festo bietet eine breite Produktpalette an elektrisch und pneumatisch betätigten Wegeventilen für die Fabrikautomation. Unser Angebot umfasst sowohl Norm-Wegeventile als auch Universalventile und applikationsspezifische Wegeventile.