Proportionalventile

Als Innovationstreiber in der Pneumatik mit hoher Kompetenz in der Proportionaltechnik bietet Festo ein breites Spektrum an Proportionalventilen: Proportional-Druckregelventile sowie Proportional-Wegeventile. Damit können Sie selbst hochkomplexe Anwendungen leicht realisieren und sicher im Griff behalten. Bei Festo profitieren Sie von einem Maximum individueller Lösungen und Funktionen – bei minimalem Aufwand für Einbau, Parametrierung und Inbetriebnahme. Alle Proportionalventile sind in der Regel per Preset voreingestellt – integrierte Technologien nehmen Ihnen zudem zeitraubende Routineaufgaben ab.

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Ventile und Ventilinseln

Proportionalventile von Festo

Verschiedene Ventil-Baureihen mit unterschiedlichen Arbeitsdrücken, Nennweiten, Durchflussbereichen und Arbeitstemperaturen – Festo bietet Ihnen das optimale Proportionalventil für Ihre Bedürfnisse. Für spezielle Anforderungen passen wir die Ventile auch ganz nach Ihren individuellen Wünschen an.

Proportionalventile zur Durchflussregelung

Proportional-Durchflussregelventile steuern den Durchfluss für angeschlossene pneumatische Verbraucher. Neben Proportional-Durchflussregelventilen finden Sie in dieser Rubrik auch Proportional-Wegeventile, Piezoventile und Ventileinheiten. Informieren Sie sich über die Vorteile jedes Festo-Ventils.

Durchflussregelventile

Proportional-Durchflussregelventil VEMD

Das Proportional-Durchfluss-Regelventil VEMD ist ideal zur Massendurchflussregelung und zeichnet sich durch kompakte Einbaumaße aus. Als echtes Leichtgewicht eignet es sich somit optimal für den Einsatz in mobilen Geräten zur Steuerung von Durchflüssen. Dank des integrierten Regelkreises mit thermischem Sensor arbeitet das Ventil präzise und dynamisch. Es reagiert sehr schnell auf eine eingestellte Sollwertänderung und ist praktisch sofort betriebsbereit.

Massendurchflussregler VEMD

Proportional-Durchflussregelventil VPCF

Kurze Reaktionszeit, hohe Wiederholgenauigkeit, kompakte Baugröße, LABS-frei und mit Zulassung für ATEX 3GD: Eigenschaften, die das Proportional-Durchfluss-Regelventil VPCF einzigartig machen. Es ist prädestiniert für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. die Schutzgas-, Luftmengen- und Drehzahlregelung in Lackier- und Durchflussanlagen und erfüllt höchste Anforderungen in punkto Dynamik, Wiederholgenauigkeit und Linearität der Kennlinie.

Proportional-Durchflussregelventil VPCF

Proportional-Wegeventil MPYE

Das Proportional-Wegeventil MPYE ist ein 5/3-Wege-Proportionalventil und verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneumatisches Positioniersystem aufbauen.

Proportional-Wegeventil MPYE

Proportional-Wegeventil VPWS

Kompakt und leistungsstark: Das Proportional-Magnetventil VPWS ist ein leichtes und kompaktes 15-mm-Cartridge-Ventil mit großem Durchfluss. Es regelt Gasströme sicher und präzise – ob Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase.

Proportional-Wegeventil VPWS

Proportional-Wegeventil VPWP

Auf der technologischen Basis des Ventils MPYE ermöglicht VPWP das Variieren der Bewegungsrichtung. Dank integriertem Interface für digitalisierte Datenübertragung ist das Proportionalventil besonders sicher und mit integrierten Drucksensoren sowie Kaskadenregelung extrem präzise.

Proportional-Wegeventil VPWP

Piezoventil VEMP

Das Piezoventil VEMP ist in Kombination mit einem Sensor als Regelventil einsetzbar. Das leichte und kleine Ventil dient zur proportionalen Regelung von Druck oder Durchfluss und eignet sich für den Einsatz in mobilen Geräten wie zum Beispiel in der Medizintechnik.

Piezoventil VEAE

Das Piezoventil VEAE ist energieeffizient, leicht und leise. Es eignet sich überall dort, wo Durchflüsse von bis zu 80 l/min sicher und präzise geregelt werden müssen, z.B. in stationären oder mobilen Anwendungen in der Medizintechnik.

Ventileinheit VPCB

Die Ventileinheit VPCB ist Teil der servopneumatischen Antriebslösung YHBP für Balancer aller Art. Das 3/3-Wege-Proportional-Druckregelventil mit zwei integrierten 2/2-Wege-Sperrventilen ist mit oder ohne Schaltstellungsabfrage erhältlich.

Ventileinheit VPCB

Proportionalventile zur Druckregelung

Druckregelventile steuern den Druck für angeschlossene pneumatische Verbraucher. Bei Festo finden Sie eine große Bandbreite für unterschiedlichste Anwendungsfälle.

Druckregelventile

Proportional-Druckregelventil MPPE

Das vorgesteuerte Druckregelventil mit wählbarem Druckregelbereich ist optional mit Sollwertmodul erhältlich. Die Sollwerteingabe erfolgt als analoges Spannungs- oder Stromsignal und der elektrische Anschluss über Stecker.

Proportional-Druckregelventil MPPES

Das Proportionalventil MPPES ist sowohl direktgesteuert (G1/8) als auch vorgesteuert (G1/4, G1/2) erhältlich. Die Sollwerteingabe erfolgt als analoges Spannungs- oder Stromsignal und die Druckregelbereiche sind frei wählbar. Wahlweise erhalten Sie MPPES auch mit Sollwertmodul.

Proportional-Druckregelventil MPPES

Proportional-Druckregelventil VPPL

Dieses Ventil wurde speziell für höhere Drücke von 10-40 bar entwickelt. Als Einzelgerät mit Gewindeanschlüssen ist das Ventil vielfältig im Einsatz, z.B. beim Streckblasen von PET-Flaschen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie oder bei Reifen- oder Bremsenprüfständen in der Automobilindustrie.

Proportional-Druckregelventil VPPL

Proportional-Druckregelventile VPPM und VPPM-NPT

Die Ventile VPPM und VPPM-NPT bieten für jede Applikation die passenden Parameter. Die passende Regelcharakteristik lässt sich einfach aus 3 Presets per Knopfdruck wählen. Durch die zweistufigen Regelkreise mit Multi-Sensor-Control lassen sie sich zudem sicher und zuverlässig regeln.

Proportional-Druckregelventil VPPM
Proportional-Druckregelventil VPPM-NPT

Proportional-Druckregelventil VPPX

Das Proportionalventil VPPX aus der Ventilfamilie VPPM sorgt für höchste Flexibilität und beste Prozessqualität. Mit dem frei parametrierbaren PID-Regler und dem externen Sensoreingang lassen sich auch kundenspezifische Aufgaben einfach und leicht realisieren.

Proportional-Druckregelventil VPPX

Proportional-Druckregelventil VPPI

Das direkt betätigte Ventil mit integriertem Druckausgleich regelt auch in großen Nennweiten dynamisch und präzise. Ein effizienter Tauchspulenantrieb macht VPPI hochdynamisch, ein unterlagerter Positionsregler sorgt für hohe Stabilität. Das vollgraphische Display bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten.

Proportional-Druckregelventil VPPI

Proportional-Druckregelventil VPPE

VPPE ist das preisgünstigste Proportionalventil im Portfolio. Es ist sowohl mit als auch ohne Display erhältlich und wahlweise mit Sollwertmodul. Die Sollwerteingabe erfolgt als analoges Spannungssignal (0-10 V oder 4-20 mA).

Proportional-Druckregelventil VPPE

Proportional-Druckregelventil VEAA

Für Druckbereiche bis 10 bar: Die Piezotechnologie macht VEAA hochpräzise und extrem langlebig. Weitere Vorteile: Extrem kurze Schaltzeiten, geräuschloser Betrieb und ein sehr geringer Energieverbrauch.

Proportional-Druckregelventil VEAA

Proportional-Druckregelventil VEAB

Für Druckbereiche von Vakuum bis 6 bar: Die Piezotechnologie macht auch das VEAB sehr präzise und robust. Darüber hinaus punktet das Ventil ebenfalls mit kurzen Schaltzeiten, einem leisen Betrieb und hoher Energieeffizienz.

Proportional-Druckregelventil VEAB