Viele Bereiche der Labordiagnostik verarbeiten derzeit ihre Proben noch vorwiegend manuell. Unter anderem, weil die Automatisierung von Prozessen für viele Anwender Neuland ist. LifeTech bietet mit seinem Produktspektrum passgenaue Lösungen, damit Labore in aller Welt mit Automatisierung sicherer, produktiver und wirtschaftlicher arbeiten können.
Kernapplikationen der Festo Technologien sind das standardisierte, exakte Behandeln von Flüssigkeitsproben und das präzise Dosieren von Gasen und Flüssigkeiten. In der Labortechnik kommen dabei vorwiegend elektrische Antriebe mit Motoren und Controllern, Greifer, Handlingsysteme und Sensorik zum Einsatz. In der Medizintechnik verfügen wir mit unseren Piezoventilen über ein Alleinstellungsmerkmal beim hochpräzisen Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen.
Eine große Zahl an Proben sicher, verlässlich und schnell zu analysieren, treibt den Trend der Automatisierung von Laboranalytik an. Das manuelle Verarbeiten von Proben ist einerseits zeitaufwendig, andererseits fehlerbehaftet. Beispielsweise durch Verwechseln von Proben, ungenügende Sterilität oder unpräzises Dosieren von Testflüssigkeiten. Automatisierte und damit reproduzierbare Prozesse minimieren Fehlanalysen, schaffen Prozesssicherheit und steigern die Wirtschaftlichkeit.
Für die dabei wichtigsten Applikationen, das Handling von Proben und Flüssigkeiten, bieten wir Ihnen ein komplettes Produktspektrum: Lösungen zum Kennzeichnen und Identifizieren von Proben, zum Öffnen und Schließen von Probenbehältern, zum Entnehmen oder Zuführen exakt dosierter Flüssigkeitsmengen sowie Transport- und Positionierlösungen. Auf Basis der erprobten Komponenten für elektrische und pneumatische Automatisierung entwickelt Festo kundenspezifische Lösungen für definierte Aufgaben. Ein Beispiel dafür sind Anlagen zur DNA-Analyse. Sie ermöglichen in der Selektion von Nutzpflanzen mehrere Tausend Erbgut-Extraktionen pro Tag.
If there’s one thing the COVID pandemic has taught us, it’s that laboratories have a huge demand for high sample throughput rates. Even when a laboratory has highly qualified staff, this demand can no longer be met. There’s no getting around the automation of laboratory processes. That is why Dutch company MolGen has developed the PurePrep TTR, which can prepare 320 patient samples per hour for further molecular processing. And they use laboratory-specific automation technology from Festo.