In Wasserstoff-Anwendungen gibt es keine Kompromisse bei der Sicherheit. Zwei Faktoren sind dabei besonders relevant: funktionale Sicherheit und Explosionsschutz. Das SIL-Level (Safety Integrity Level) einer Ventilinsel zeigt, wie zuverlässig sie kritische Funktionen meistert. Die Einteilung in Explosionszonen ist maßgebend dafür, welche Schutzmaßnahmen aufgrund der Umgebungsbedingungen erforderlich sind. Zertifizierungen zum Explosionsschutz, wie IECEx oder regionale Richtlinen wie ATEX, CCC oder weitere unterstützen bei der Komponentenauswahl. Eine Ventilinsel, die die anwendungsspezifischen Anforderungen erfüllt, schafft Planungssicherheit und verhindert Verzögerungen bei Zulassungen oder im Betrieb.
Die Suche nach dem richtigen Ventilblock für die Wasserstoffautomatisierung ist komplex – aber entscheidend für Sicherheit und Skalierbarkeit. Dieser Leitfaden vergleicht Optionen und gibt Projektteams praktische Ratschläge. Erleichtern Sie sich die Auswahl mit:
The selection of the right valve terminal is crucial for the reliability, safety and efficiency of hydrogen applications. There is no standard solution – each application has its own requirements in terms of safety, temperature resistance, integration and monitoring. Taking these criteria into account reduces risks, avoids failures and creates the basis for future-proof automation.