Anstatt die Kompatibilität manuell zu prüfen, können Sie eine vollständige Zylinderlösung in einem Workflow erstellen. Das Tool hilft Ihnen, passendes Zubehör schneller zu finden, Konstruktionsfehler zu reduzieren und eine CAD-fähige Baugruppe für Ihre bestehende Entwicklungsumgebung zu erstellen. Nach der Konfiguration erhält die gesamte Lösung einen Bestellcode und kann entweder als Einzelkomponenten oder vollständig PRE-Assembly bestellt werden.
Das Festo Design Tool 3D ist mehr als ein Zylinderselektor. Es ist eine praktische 3D-CAD-Konfigurationssoftware, die zuverlässige Produktdesigns ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand ermöglicht. Durch die Kombination von Zylinderauswahl, Zubehörabgleich und CAD-Ausgabe an einem Ort unterstützt das Tool schnellere technische Entscheidungen und einen reibungsloseren Weg in den Fertigungsprozess.
Der größte Vorteil ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern verlässliches Engineering. Sie konfigurieren den Zylinder und das Zubehör zusammen, nicht als separate Aufgaben. Das reduziert den manuellen Prüfaufwand, senkt das Risiko von nicht passenden Komponenten und liefert eine vollständige Baugruppe, die direkt in CAD verwendet werden kann.
Bei der Konstruktion ist dies wichtig, da jede manuelle Prüfung zusätzliche Reibung verursacht. Wenn Zubehör, Schnittstellen und Geometrie bereits zusammenpassen, ist es einfacher, mit weniger Unterbrechungen vom Konzept zur Freigabe zu gelangen. Daher ist das Festo Design Tool 3D nicht nur als Automation-Design-Software nützlich, sondern auch als Engineering-Tool, das die tägliche Konstruktionsarbeit unterstützt.
Diese Produktfamilien sind derzeit, neben weiteren hilfreichen Engineering-Tools, im Festo Design Tool 3D verfügbar.
Beginnen Sie mit dem Pneumatikzylinder und fügen Sie dann das Zubehör hinzu, das für die Anwendung benötigt wird, z.B. Halterungen und Sensoren. Das Festo Design Tool 3D hilft Ihnen, eine komplette Baugruppe zu konfigurieren, anstatt die Kombination manuell zusammenzustellen. Das spart Zeit während der Konstruktion und hilft, Probleme zu vermeiden, die sonst später bei der Freigabe, Bestellung oder Installation auftreten.
Hier schafft die Produktkonfigurationssoftware für die Fertigung einen echten Mehrwert. Anstatt einzelne Teile einzeln zu bearbeiten, können Ingenieure vollständige, anwendungsbereite Lösungen definieren, die einfacher zu überprüfen, freizugeben und zu übergeben sind. Das Ergebnis ist ein schnellerer Arbeitsablauf für kundenspezifische Produkte und weniger Aufwand für die Korrektur unvollständiger oder inkompatibler Setups.
Sobald die Baugruppe konfiguriert ist, erzeugt das Tool ein vollständiges CAD-Modell in Ihrem bevorzugten Format. Native CAD-Modelle sind besonders wertvoll, da sie CAD- und Komponenten-Kulissen wie Abhängigkeiten und Einschränkungen beibehalten. Das erleichtert es, die konfigurierte Lösung in Ihren bestehenden Workflow zu integrieren, ohne die Baugruppe manuell neu aufzubauen.
Für Teams, die mit etablierten CAD-Umgebungen arbeiten, ist das Festo Design Tool 3D eine überaus praktische CAD-Automatisierungssoftware. Es reduziert sich wiederholende Modellierungsschritte, verkürzt die Vorbereitungszeit und hilft Ingenieuren, konfigurierte Baugruppen mit weniger manuellem Aufwand in größere Maschinen- oder Anlagenkonstruktionen einzubringen.
Die Auswahl von Zubehör verlangsamt oft den Konstruktionsprozess, da Ingenieure überprüfen müssen, was passt, was zusammen funktioniert und was als eine Lösung bestellt werden sollte. Dieses Tool reduziert den Aufwand, indem es den Produktkombinationsprozess automatisiert und die Konfiguration frühzeitig validiert. Das Ergebnis ist weniger Handarbeit, weniger Kompatibilitätsfehler und ein sauberer Weg von der Konstruktion bis zur Freigabe.
Das hat einen direkten Einfluss auf die Qualität der Konstruktion. Bessere Validierung zu Beginn des Prozesses bedeutet weniger Konstruktionsschleifen später. Es hilft Teams auch, kleine Konfigurationsprobleme zu vermeiden, die Überprüfungen verzögern, die Dokumentation beeinflussen oder später Fragen in Beschaffung und Montage aufwerfen können.
Gute Entwicklungstools hören nicht bei der Konfiguration auf. Sie unterstützen den gesamten Weg von der Konstruktionsabsicht bis zur Umsetzung. Das Festo Design Tool 3D verbindet frühe Konfigurationsarbeiten mit späteren Schritten im Herstellungsprozess, indem es Teams eine DC-Motorcontroller-Definition, eine verwendbare CAD-Baugruppe und eine vereinfachte Bestellstruktur bietet.
Dies ist besonders nützlich, wenn Produktkonstruktionen schnell zwischen Entwicklung, Einkauf und Produktionsplanung wechseln müssen. Eine vollständigere Konfiguration zu Beginn erleichtert den weiteren Workflow. Weniger fehlende Teile. Weniger unklare Übergaben. Weniger verschwendete Zeit.
Nach der Konfiguration erhält die gesamte Baugruppe einen Bestellcode für das vollständige Setup. Das vereinfacht die Übergabe und das Management der Lösung in der Konstruktion und nachgelagerten Teams. Die konfigurierte Baugruppe kann entweder als vollständige PRE-Assembly oder als einzelne Komponenten in einer einzigen Box bestellt werden, wobei das Bestellen vollständiger Baugruppen mit einem Bestellcode nicht in allen Ländern verfügbar ist.
Für Konstruktionsteams ist dies nicht nur ein Vorteil bei der Bestellung. Es unterstützt eine klarere Dokumentation und einen besser verwaltbaren Freigabeprozess. Wenn die konfigurierte Lösung als ein vollständiger Artikel definiert wird, wird es einfacher, CAD-Unterlagen, Teileinformationen und Projektkommunikation abzustimmen.
Das Festo Design Tool 3D unterstützt die wichtigsten 2D- und 3D-CAD-Schnittstellen, darunter AutoCAD®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® und SolidWorks®. Dadurch ist das Tool einfacher in bestehende Konstruktionsumgebungen zu integrieren, ohne die Arbeitsweise der Teams zu verändern.
Ob Sie es als 3D-CAD-Konfigurationssoftware, Automatisierungs-Konstruktionssoftware oder als praktisches Ingenieurswerkzeug für eine schnellere Zylinderkonfiguration betrachten, der Vorteil ist derselbe: weniger manuelle Arbeit und schnellerer Zugang zu nützlichen CAD-Ergebnissen.
Der CAD-zentrierte Produktkonfigurationsprozess ist seit dem 12. Oktober 2005 durch das europäische Patent EP1 251 444 B1 der Festo AG & Co. geschützt. CAD-Daten von Festo AG, CAD-Technologie betrieben von CADENAS GmbH © 2014
Das Bestellen vollständiger Module mit einem einzigen Bestellcode ist nicht in allen Ländern möglich.