Gase mischen und dosieren – vier Anwendungen, eine Lösung

Präzise, effizient und vielseitig: der Massendurchflussregler VEMD

Das VEMD ist ein thermischer Massendurchflussregler mit geschlossenem Regelkreis, der inerte Gase und Sauerstoff mit Durchflussmengen bis 20 ln/min präzise fördert. Seine Piezo-Technologie sorgt dabei für branchenführende Dynamik und Energieeffizienz – all das mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse benötigt wird, arbeitet das VEMD geräuschlos. Dank kompakter Einbaumaße, geringem Gewicht und niedrigem Energieverbrauch eignet es sich optimal für den Einsatz in mobilen Geräten – wie das erste Anwendungsbeispiel zeigt.

Das VEMD ist ein thermischer Massendurchflussregler mit geschlossenem Regelkreis, der inerte Gase und Sauerstoff mit Durchflussmengen bis 20 ln/min präzise fördert. Seine Piezo-Technologie sorgt dabei für branchenführende Dynamik und Energieeffizienz – all das mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse benötigt wird, arbeitet das VEMD geräuschlos. Dank kompakter Einbaumaße, geringem Gewicht und niedrigem Energieverbrauch eignet es sich optimal für den Einsatz in mobilen Geräten – wie das erste Anwendungsbeispiel zeigt.

Mobile Sauerstofftherapie – für mehr Lebensqualität

Patienten mit pulmonaler Hypertonie und chronischem Atemstillstand sind nicht in der Lage, die für das tägliche Leben notwendige Sauerstoffmenge aufzunehmen. Diesen Menschen hilft die Home Oxygen Therapy (HOT). Durch eine Nasenkanüle können sie Sauerstoff in einer Konzentration von 90 % inhalieren. Möglich wird das durch einen mobilen Sauerstoffkonzentrator. Zum Vergleich: Die Sauerstoffkonzentration in der Luft liegt bei etwa 20%.

Früher war für diese Behandlung ein regelmäßiger Krankenhausaufenthalt notwendig. Durch die mobile Sauerstofftherapie können die Patienten zuhause bleiben und genießen einen deutlich größeren Aktionsradius.

Das VEMD kommt in leichten und sicheren Sauerstoffkonzentratoren zum Einsatz und sorgt dort für die präzise und zeitlich zur Atmung des Patienten genau abgestimmten Dosierung von Sauerstoff. Die wichtigsten Kriterien sind auch hier das lautlose Arbeiten, Sauerstofftauglichkeit, Energieeffizienz, geringes Gewicht und Dynamik.

Schutzgas – für sichere Infusionsbeutel

Die Herstellung und Abfüllung von Ein- und Mehrkammer-Infusionsbeuteln verlangt nach höchster Prozesssicherheit. Um den Inhalt der Beutel zuverlässig vor Degeneration zu schützen, werden sie beim Abfüllen mit dem Schutzgas Stickstoff geflutet. Dabei muss die Durchflussmenge regulierbar sein, um ein Sprühen während der Einspritzung zu vermeiden. Hier kommt das VEMD in Spiel, das die hohen Anforderungen in Bezug auf Reproduzierbarkeit zuverlässig erfüllt.

Aufbau-Laserschweißen mit Argon – schneller und vielseitiger

Beim Aufbau-Laserschweißen wird schichtweise Material aufgetragen. Dies geschieht mit Hilfe eines Lasers, der Metall- oder Kunststoffpulver Ebene für Ebene aufeinanderschichtet und dabei verschmilzt. Diese additiv gefertigten, komplexen Bauteile können als einziges, zusammenhängendes Stück produziert werden. Die Form spielt keine Rolle mehr.

Das Transportmedium für das Pulver ist Argon. Beim Dosieren des Pulvers in den Laser wird daher zusätzlich eine entsprechende Menge Argon dosiert. Dafür eignet sich das VEMD, wenn man es für den Einsatz mit Argon rekalibriert. Durch die Wahl dieser im Vergleich zu herkömmlichen Massendurchflussreglern deutlich kostengünstigeren Lösung lassen sich enorme Kosteneinsparungen pro Maschine erzielen.

Luft und Eis – die richtige Mischung für mehr Genuss

Das VEMD bietet auch Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, z. B. in kompakten Eiscrememaschinen. Die Luftmenge, die mit dem Eis gemischt wird, ist entscheidend dafür, dass sich keine Eiskristalle bilden.

Die Steuerung von schrittgesteuerten Nadelventilen hat sich in manchen Fällen als nicht konsistent genug erwiesen, um eine durchgängig hohe Produktqualität zu gewährleisten. Das VEMD überzeugt mit einem exzellenten Verhältnis von hoher Präzision und günstigen Kosten – und sorgt somit für hohen Genuss bei den Kunden.

Interessante Artikel

Übersicht