Höhere Maschinenverfügbarkeit

Automatisierte Produktion des elektrischen Antriebsstrangs

Bei der Montage von Batteriemodulen und -packs gibt es durch die vielen hintereinander erfolgenden Füge- und Montageprozesse ein hohes Risiko für einen Anlagenstillstand. Ursachen können beispielsweise der Mangel an Zuführteilen, Wartungsarbeiten oder der Austausch von Verschleißteilen sein. Unabhängige Stationen anstelle von sequenziell hartverketteten Linienkonzepten sollen daher die Maschinenverfügbarkeit erhöhen. Für die notwendige dezentrale Steuerungsarchitektur bieten wir ein komplettes Portfolio: von leistungsfähigen Steuerungen über pneumatische und elektrische Aktuatoren bis hin zu intelligenten Sensoren.

Automatisierungssystem CPX-E: Soft Motion an Bord

Mit unserem leistungsfähigen Steuerungs- und Automatisierungssystem CPX-E können Sie komplexe bewegungslastige Applikationen als dezentrale Bausteine in den jeweiligen Stationen aufbauen. Zum einen ermöglicht dies einen unabhängigen Betrieb der jeweiligen Prozesse, zum anderen können Sie freiwerdende Ressourcen der Haupt-PLC zur Datenerfassung und -analyse nutzen.

Technische Highlights:

  • Hohe Performance (Dual Core 766 MHz, 512 MB RAM)
  • Feldbus Master- und Slave-Schnittstellen, EtherCAT Master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT Digitale Eingangsmodule (16DI), digitale Ausgangsmodule (8DO/ 0,5A)
  • Analoge Eingangsmodule (Strom, Spannung), analoge Ausgangsmodule (Strom, Spannung)
  • Moderne Programmierung mit CODESYS V3 mit SoftMotion und Robotic (Linienportale, Flächenportale und Raumportale)
  • Einfache Montage durch Hutschiene
  • EN60715 Zulassungen UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Hohe Anlagenverfügbarkeit ist kein Zufall

Mit steigendem Automatisierungsgrad erhöht sich im Regelfall auch die Komplexität einer Produktionsanlage. Im Umkehrschluss bedingt das Zusammenspiel einer Vielzahl an Komponenten meist eine sinkende Anlagenverfügbarkeit. Wartungen werden aufwändiger und Fehlerdiagnosen zeitintensiver.

Kompakt, einfach und robust: Mit ausgesuchten, standardisierten Komponenten wird es Ihnen auf einfache Weise gelingen, Ihre Produktion robuster, oder durch adaptive Greifkonzepte, flexibler zu gestalten.

Vorbeugende Wartung verhindert viele Ausfälle

Sie wollen keine Zeit mit gedruckten Wartungsplänen verschwenden? Dann haben wir genau das richtige Werkzeug für Sie: AX Smartenance, das mobile digitale Wartungsmanagement. Erfahren Sie mehr in diesem Video (1:16 min.).