Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Ihre Vorteile durch eine geeignete Druckluftaufbereitung:

  • höhere Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschinen
  • weniger Maschinenausfälle
  • weniger Stillstandszeiten

Durch integrierte Überwachungsfunktionen sind Sie immer über den Zustand der Druckluftfilter informiert und können eine bedarfsgerechte Wartung planen.

Besonderer Pluspunkt: Dank hoher Durchflussraten bei kompakten Abmessungen ermöglicht Ihnen unsere Wartungseinheit, die Baugröße eine Nummer kleiner als üblich zu wählen.

Gemäß ISO 8573-1:2010 lässt sie sich für alle gängigen Anwendungen konfigurieren: für Klasse (7:4:4) ebenso wie für anspruchsvolle Anwendungen, die extrem reine Druckluft erfordern – z. B. Klasse (1:4:1) bei optischen Wegmesssystemen oder Klasse (1:2:1) bei Laserschneidanlagen.

Produkte Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Ventilinseln VTSA-F für Werkzeugmaschinen im Katalog

Lasermaschinen automatisieren

Hier sorgen unsere Produkte für gute Luft:

  • Serviceeinheiten für die Feinfiltration bis hin zur Aktivkohle mit integriertem Verschmutzungssensor
  • Adsorptions- oder Membrantrocknereinheiten verbessern den Taupunkt der Druckluft bis zur Klasse 1:2:1 nach ISO 8573-1:2010.
  • Serviceeinheiten mit integriertem Taupunktsensor, um die Qualität der Druckluft in Echtzeit zu beurteilen und entsprechend zu reagieren.
  • Proportionaldruckregler VPPM/L regeln die Gase während des Schneidvorgangs präzise und reaktionsschnell.

Produkte für Lasermaschinen

Be- und Entladesysteme automatisieren

Angepasste Produkte für verschiedene Umgebungen:

  • zusätzliche Abstreifer
  • Gurte aus verschiedenen Materialien
  • chemikalienbeständige Dichtungen
  • Faltenbälge, Saugnäpfe
  • Sperrluft
  • Vakuumerzeuger
  • Schwenkspanner

Unsere neue Achsen-Generation inspiriert zu innovativen Ideen:

Kombinieren Sie Elektrik und Pneumatik, um die effizienteste und kostengünstigste Lösung für Ihre Be- und Entladeaufgabe zu finden. Mit unseren Modulen können Sie einfach und mit geringem Aufwand ein komplettes Handhabungssystem aufbauen. Dadurch sparen Sie Entwicklungszeit, die Ihrem Kerngeschäft zugute kommt. Profitieren Sie von unterschiedlichen Technologien (Zahnriemen, Spindel oder Zahnstangenachse) und verschiedenen Hüben (bis zu 10 m für die horizontale Achse und 2,5 m für die vertikale Achse). Durch Verwendung des besten Materials für Riemen oder Dichtungen erhalten Sie ein robustes und zuverlässiges System – perfekt geeignet für die Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung.

Produkte für horizontale Achsen

Produkte für vertikale Achsen

Kühl-, Schmier- und Reinigungskreislauf steuern

Medienventil- und Automatisierungstechnik aus einer Hand

Kombinieren Sie diese beiden Beschaffungsprozesse und nutzen Sie nur eine Schnittstelle für die Bestellung sowie den Rechnungs- und Logistikprozess. Wir finden die optimale Lösung entsprechend Ihren Anforderungen in punkto Ventiltechnik, erforderlicher Schalthäufigkeit, Druckbereich oder Dichtungsmaterial.

Produkte für den Kühl-, Schmier- und Reinigungskreislauf

Erleichtern Sie sich Ihre Konfiguration mit dem Online-Konfigurator für Prozessventile. Unseren Konfigurator können Sie zum Zusammenstellen einer Kugelhahneinheit und einer Absperrklappeneinheit verwenden.

Türen elektrisch und pneumatisch automatisieren

Großes Produktportfolio: von einfachen Servo-Lite-Technologien bis zu bürstenlosen Technologien mit intergrierten erweiterten Sicherheitsfunktionen für Schutztüren

Produkte zum Automatisieren von Türen

Hochdynamische Ansteuerung PPK für Türen, Luken oder Klappen

Mit dem speziell entwickelten Steuerblock PPK wird die Dynamik von Türen, Luken oder Klappen deutlich erhöht. Typischerweise werden Öffnungs- und Schließzeiten halbiert im Vergleich zu konventionellen Ansteuerungen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Deutliche Erhöhung der Produktivität
  • Robustes und zuverlässiges System
  • Kein Einstellen oder Justieren notwendig
  • Stabile Regelung auch bei Verschleißerscheinungen
  • Erschütterungsfreies Puffern in den Endlagen, kein Prellen

Pneumatik in Balancer-Applikationen zum Ausgleich elektrischer Vertikalbewegungen

Verringern Sie die Größe Ihres elektrischen Antriebssystems, indem Sie vertikale in horizontale Bewegungen umwandeln und dadurch das Gewicht der bewegten Masse kompensieren.

Der Effekt:

  • geringere Kosten für den elektrischen Stellantrieb
  • weniger Betriebskosten
  • höhere Dynamik
  • schnellere Systemreaktion

Korrekte Position der Werkstücke überprüfen

Erhöhen Sie die Prozesssicherheit mit unseren SOPA-Sensoren.

Jedes Mal, wenn Rohmaterial in die Maschine gespannt wird, können Schmutz oder Späne eine korrekte Positionierung oder Ausrichtung verhindern. Unsere SOPA-Sensoren schließen solche Fehlerquellen aus.

Werkstücke greifen und klemmen

Unsere Produkte sorgen für:

  • optimalen Halt
  • ausreichende Schließkraft
  • präzise Positonierung
  • zuverlässige Bewegung.

Bei der Auswahl des richtigen Greifers oder Vakuumsystems helfen Ihnen unsere

Engineering-Tools.

Passende Produkte zum Greifen und Klemmen

Werkzeuglager mit Portalsystemen erweitern

Verschieben, drehen oder greifen - mit unserer Handhabungstechnik erweitern Sie Ihr Lagersystem und haben immer das passende Werkzeug zur Hand.