Mechanische Connectivity – Elektrische Antriebe

Jede Anwendung erfordert unterschiedliche mechanische Bewegungen – linear oder rotativ. Der mechatronische Baukasten von Festo ist extrem breit aufgestellt und bietet alle gängigen Bewegungs­mechaniken mit zueinander abgestimmten Schnittstellen: zum Werkstück, unter­einander und zum Motor. Entdecken Sie unsere Highlights für beste mechanische Connectivity, die nicht nur aufgrund ihrer perfekten und einfachen Kombinierbarkeit punkten sondern auch mit attraktiven Preisen überzeugen!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Webinar connect&learn: Mehr Leistung auf kleinstem Raum – die neue elektrische Linearachse ELGD

Im Mittelpunkt des Webinars steht die neue elektrische Linearachse ELGD – entwickelt für kompakte, leistungsstarke und applikationsspezifische Handhabungslösungen. Sie lernen die mechanischen Besonderheiten kennen und erfahren, wie sich die ELGD gezielt als tragendes Auslegersystem einsetzen lässt. Ergänzend zeigen wir, wie Sie mithilfe digitaler Tools schnell zur passenden Konfiguration gelangen.

Gleich anmelden und mehr erfahren

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELGD-BS – die neue Generation elektrischer Spindelachsen

hoch präzise, hohe Vorschubkräfte, hohe Stabilität und flexibel kombinierbar


Die Spindelachse ELGD-BS verfügt über eine innenliegende, doppelseitige Kugelumlaufführung sowie einen Antrieb mit Kugelumlaufspindel, geschützt durch ein dauerhaft magnetisches Edelstahl-Abdeckband. Unser Portfolio umfasst 6 Normalausführungen mit Breiten von 30 bis 160 mm, beginnend mit den Hauptgrößen 60/80. Weitere Baugrößen werden 2024 eingeführt. Bereits jetzt sind ein maximaler Hub von 2,5 m und zwei Schlittenlängen verfügbar.

  • Hohe Steifigkeit, große Vorschubkräfte und langlebiges Führungssystem
  • Innovative Führungstechnologie
  • Leistungsstarke Antriebselemente
  • Innovative Edelstahl-Abdeckband-Lösung
  • Einsatz in der Batterie-Fertigung aufgrund geeigneter Materialien mit kleiner 1 % Kupfer- und Zink-Anteil

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELGD-TB – die neue Generation elektrischer Zahnriemenachsen

hochdynamisch, hochpräzise und hochbelastbar


Die Zahnriemenachse ELGD-TB bietet eine innenliegende, doppelseitige Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb, geschützt durch ein dauerhaft magnetisches Edelstahl-Abdeckband. Mit 6 Normalausführungen von 30 bis 160 mm Breite, startend bei den Hauptgrößen 60/80. Weitere Baugrößen folgen 2024.Schon jetzt verfügbar sind ein maximaler Hub von 8,5 m und unterschiedliche Schlittenoptionen.

  • Optimiertes Achsdesign für elektrische Achsmechaniken
  • Minimierte Partikelemission für den Einsatz im Reinraum
  • Hohe Geschwindigkeiten über den gesamten Hubbereich
  • Einsatz in der Batterie-Fertigung aufgrund geeigneter Materialien mit kleiner 1 % Kupfer- und Zink-Anteil

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spindelachse ELGT für Auslegersysteme

Kompakt, günstig, leistungsstark und flexibel kombinierbar


Die neue Spindelachse mit integrierter Doppelführung kann flexibel zu 2D- und 3D-Auslegersystemen kombiniert werden. Das Doppelführungsdesign und die extrem stabilen Verbindungselemente zeichnen die ELGT aus, machen sie stabil im System und erlauben hohe Nutzlasten bei gleichzeitig langen Hüben.

  • Entwickelt für viele Anwendungen, z.B. in der Elektronikindustrie, für Desktop-Applikationen, in Test- und Prüfsystemen, beim Kleinteilehandling, in Montageanlagen, uvm.
  • Einsatz in der Batterie-Fertigung aufgrund geeigneter Materialien mit kleiner 1 % Kupfer- und Zink-Anteil
  • Leistungsstarke Achsen kombiniert als 3D-Auslegersystem mit z.B. bis zu 20 kg Nutzlast bei Geschwindigkeiten bis zu 0,5 m/s.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spindel- und Zahnriemenachse ELGC

Kompakt, geschützt und kostengünstig


Wenn es auf kompakteste Abmessungen und optimierten Einbauraum ankommt, punktet die Achsfamilie ELGC. Damit ist sie prädestiniert für Einsatz in Montageanlagen, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen. Gleichzeitig überzeugt sie mit einem intelligenten Aufbau: Durch ihre innenliegende Führung und praktisch spaltfreie Konstruktion ist sie optimal gegen äußere Einflüsse geschützt und somit besonders langlebig und belastbar. Immer dabei: die flexible Motormontage für frei wählbare Motorpositionen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mini-Schlitten EGSC

Kompakt und leistungsstark


Ob in der Elektronikindustrie, bei Desktop-Applikationen, in Montageanlagen, in Test- und Prüfsystemen oder beim Kleinteilehandling: Wenn Sie auf kleinstem Bauraum vertikale Bewegungen oder geführte lineare Einzelbewegungen realisieren möchten, ist der Minischlitten EGSC mit Kugelgewindtrieb und integrierter Linearführung das Produkt ihrer Wahl. Er überzeugt nicht nur mit seinem kompakten Format, sondern auch mit einfachster Montage, hoher Führungspräzision und hoher Kraftaufnahme. In Kombination mit dem Drehantrieb ERMO und der Linearachse ELGC machte er sich auch bestens in hochwirtschaftlichen 2D- und 3D-Handling-systemen.

  • Kompakt: optimales Verhältnis von Einbauraum zu Arbeitsraum
  • Präzise: sehr gute Positioniergenauigkeit bei gleichzeitiger hoher Lastaufnahme
  • Flexibel: vielfältige Montageoptionen für optimale Maschinenintegration
  • Einzigartig: "one-size-down" Montage mit der Linearachse ELGC

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektrozylinder EPCC

Präzise, wirtschaftlich und sehr flexibel


Der kompakte Elektrozylinder EPCC mit Kugelgewindetrieb ermöglicht präzises und schnelles Positionieren
bis zu einer maximalen Hublänge von 500 mm. Mit seinen kompakten Abmaßen eignet er sich perfekt für enge Bauräume in denen Handlichkeit und Effizienz gefragt ist.

  • Dynamisch durch geringe innere Reibung
  • Kurze Positionierzeiten
  • Vielfältige Montageoptionen für den Motor
  • „One­size­down“­- Montagesystem für beste Raumausnutzung
  • Gewichtsoptimiertes Design - ideal für Handlingsysteme
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Auslegerachse ELCC mit Zahnriemen

Extrem steif und leicht, schnell und sicher


Die kräftigen Auslegerachsen ELCC für bis zu 100 kg Lastglänzen in vielen Rollen, z.B. beim Palettieren oder Aufrichten von Kartons in der Verpackungsindustrie, bei unterschiedlichsten Positionieraufgaben mit langen Hüben vertikal, horizontal oder in anderen Einbauwinkeln, wenn die Achse aus dem Arbeitsraum entfernt werden muss. Das Profil bewegt sich in den Arbeitsraum hinein und wieder heraus.

  • Bis zu 50 % kürzere Ausschwingzeit durch verbesserte Steifigkeit der Achse
  • Stark reduzierte Taktzeiten durch optimiertes Design und hohe Achsgeschwindigkeiten
  • Durch gesteigerte Leistungsdaten und verbesserter Steifigkeit ist Downsizing zu einer kleineren Baugröße möglich
  • Frei wählbare Motor-Anbaurichtung mit optionalem Winkelgetriebe sorgt für kompakten Bauraum
  • Edelstahl Abdeckband zum Schutz der Kugelumlaufführung sorgt für lange Wartungsintervalle und für zuverlässigen Betrieb
  • Sicherheit im System durch integrierte Feststelleinheit

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahnriemen- und Spindelachse EGC und EGC-HD

Hochbelastbar mit maximaler Steifigkeit


Umfangreiche Baureihe mit zahlreichen Varianten, z. B. für die hohe Dynamik und Geschwindigkeit, hohe Lasten und Momente. In Summe ist sie das hochbelastbare Achsprogramm im mechatronischen Mehrachsbaukasten – und für Einzellösungen ebenso geeignet wie für Komplettlösungen im System. Die groß dimensionierten Profile der EGC mit ihrem optimierten Querschnitt ermöglichen eine maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Antriebe. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Momentaufnahme stellen einen neuen Maßstab dar – auch bei der neuen EGC-HD mit Schwerlastführung für eine extrem hohe Lasten- und Momentenaufnahme bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung. Weiteres Plus: Durch die hohe Leistungsfähigkeit der Achsen kann man oft eine Baugröße kleiner dimensionieren – gerade bei Spindelachsen!