Sichere Pneumatik

Sichere pneumatische Antriebstechnik für den Output

In der Praxis kommen Sie um Sicherheitsfragen pneumatischer Komponenten kaum herum, etwa bei der technischen Dokumentation oder bei der Risikobeurteilung. Maßgebliche Vorgabe ist die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als Grundlage für die funktionale Sicherheit von Maschinen, relevant ist außerdem die harmonisierte Norm EN ISO 13849. Die gute Nachricht: Festo hilft in allen Fällen als kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten neben der Beratung genaue Application Notes zu unseren Lösungen.

Pneumatik mit Safety-Service

Festo bietet eine Vielfalt von pneumatischen Einzelkomponenten, die es im System zu beurteilen gilt. Denn anders als in der Elektrik, wo Sie mit zertifizierten Komponenten arbeiten, wird in der Pneumatik die funktionale Sicherheit einer konkreten Anwendung meist mit gewöhnlichen Hardware-Komponenten konstruiert und aufgebaut. Hier gilt: Der Maschinenhersteller ist grundsätzlich für die sicherheitsbezogene Bewertung und Dokumentation zuständig.

Sicherheitsbezogene Pneumatik ist alles andere als trivial. Darum geben wir unseren Produkten von Haus aus alle entsprechenden Daten mit. Mehr noch: Unsere Projektingenieure stehen Ihnen kompetent beratend zur Seite, bis Sie sich eingearbeitet haben – beispielsweise um die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse mit Ihnen zu durchzugehen. Mit diesem Service sichern Sie Ihre Anlagen insgesamt schneller und kostengünstiger.

Anlagenbeeinflussende aktive Sicherheits-Teilfunktionen

SDE: Sicheres Energiefrei-Schalten (Safe Deenergization)

Die SDE-Funktion ermöglicht das sichere Trennen und Energiefreischalten der direkt nachfolgenden pneumatischen Anlage.

Application Note:

Sicheres Energiefrei-Schalten mit Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-...-E (PDF)

SEZ: Sicheres Energiezuschalten

Die Funktion SEZ ermöglicht das sichere Energiezuschalten mit festgelegter Druck-Zeit-Funktion (Softstart-Funktion).

PUS - Vermeidung von unerwartetem Wiederanlauf; Lockout-Tagout (Prevention of unexpected start-up)

Die PUS-Funktion verhindert, dass sich die Ausgangsstellung des Ventils verändert und das zu einem unerwarteten Anlauf einer Maschinenfunktion führen kann.

Application Notes:

SBC: Sichere Bremsansteuerung (Safe Brake Control)

Die SBC-Funktion stellt ein sicheres Ausgangssignal zur Ansteuerung einer externen Bremse oder Feststelleinheit bereit.

Antriebsbeeinflussende aktive Sicherheits-Teilfunktionen

STO: Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)

Die Energiezufuhr zum pneumatischen Antrieb wird getrennt. Die Kammern des pneumatischen Antriebs werden entlüftet, so dass keine Kraft (Moment) erzeugt werden kann, die eine gefährliche Bewegung verursachen kann.

Application Notes:

SSB - Sicheres Anhalten und Blockieren (Safe Stopping and Blocking)

Der pneumatische Antrieb wird stillgesetzt. Die freie Beweglichkeit des Abtriebselementes wird blockiert. Das Blockieren kann formschlüssig oder reibschlüssig erfolgen.

SB - Sicheres Blockieren (nicht Teil des VDMA 24584)

Die freie Beweglichkeit des Abtriebselementes wird blockiert. Das Blockieren kann formschlüssig oder reibschlüssig erfolgen.

Application Note:

Definitionen Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik: SB-f, PUS

SSC - Sicheres Anhalten und Sperren (Safe Stopping and Closing)

Die Energiezufuhr oder -abfuhr von mindestens einer Kammer des pneumatischen Antriebs wird gesperrt und damit gespeicherte Energie verwendet, um das Stillsetzen zu erzielen.

Application Note:

Definitionen Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik: SSC, PUS

SET - Sicheres Momentengleichgewicht

Die SET-Funktion verhindert, dass der pneumatische Antrieb um mehr als einen festgelegten Wert vom Momenten-(Kraft)gleichgewicht abweicht.

PUS - Vermeidung von unerwartetem Wiederanlauf; Lockout-Tagout (Prevention of unexpected start-up)

Die PUS-Funktion verhindert, dass sich die Ausgangsstellung des Ventils verändert und das zu einem unerwarteten Anlauf einer Maschinenfunktion führen kann.

SLS - Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely-limited Speed)

Die SLS-Funktion verhindert, dass der pneumatische Antrieb die zulässige Geschwindigkeit überschreitet.

SLT - Sicher begrenztes Moment (Kraft)

Die SLT-Funktion verhindert, dass der pneumatische Antrieb das zulässige Moment (Kraft) überschreitet.

SDI - Sichere Bewegungsrichtung

Die SDI-Funktion verhindert, dass sich der Antrieb in die unzulässige Richtung bewegt.

Application Note:

Definitionen Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik: SDI, PUS

SOS - Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop)

Die SOS-Funktion verhindert, dass der Antrieb um mehr als einen festgelegten Betrag von der Halteposition abweicht. Dabei wird die Druckluftzufuhr aufrechterhalten, so dass der Antrieb dem Einwirken äußerer Kräfte (z.B. variable Last) ohne weitere Maßnahmen (z.B. mechanische Haltebremsen) standhält.

THC - Zweihandsteuerung (Two-hand Control)

Durch die zweihändige und gleichzeitige Betätigung zweier Steuerelemente wird ein Ausgangssignal aktiviert.

SS1 - Sicherer Stopp 1 (Safe Stop1)

Die Volumenströme in und aus den beiden Kammern des pneumatischen Antriebs werden verringert oder gesperrt. Dadurch wird die Bewegung des Antriebs verzögert und zum Stillstand gebracht. Ist der Stillstand entsprechend des definierten Toleranzfensters erreicht, wird der Druck in den Kammern des pneumatischen Antriebs abgebaut, so dass keine Kraft (Moment) erzeugt werden kann, die eine gefährliche Bewegung verursachen kann.

SS2 - Sicherer Stopp 2 (Safe Stop2)

Die Volumenströme in und aus den beiden Kammern des pneumatischen Antriebs werden verringert oder gesperrt und dadurch wird die Bewegung des Antriebs verzögert und zum Stillstand gebracht. Ist der Stillstand entsprechend des definierten Toleranzfensters erreicht, wird der Druck inden Kammern des pneumatischen Antriebs aufrechterhalten, so dass vorhandener Druck zum Beibehalten des Stillstands verwendet wird.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zur sicheren Maschine in der Fabrikautomation sowie zur sicheren Anlage in der Prozessindustrie.

Wie? Werfen Sie doch mal einen Blick in unseren Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit. Hier finden Sie nicht nur umfassende Informationen zu den grundlegenden Normen, zur Risikobeurteilung und Risikominderung sondern auch detaillierte Übersichten aller Sicherheitsfunktionen mit den passenden Produkten, um diese Funktionen in Ihrer Anlage zu realisieren.

Zum Thema Qualifizierung Sicherheitstechnik enthält der Leitfaden außerdem eine Übersicht aller Seminare von Festo Training und Consulting.

Interessiert?

Weiterlesen im Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit (PDF)

Hinweis: Der Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit (PDF) wird derzeit überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Sollten Sie konkrete Fragen haben bzw. Unterstützung benötigen, können Sie jederzeit unsere Maschinensicherheitsexperten kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis!