Schwerlasthandling mit Auslegerachse EHMH

Sicher und hochdynamisch: die starke Achse für hohe Nutzlasten. Wenn hohe Steifigkeit, Positioniergenauigkeit und Sicherheit im Fokus stehen, ist die Auslegerachse EHMH genau richtig. Die Zahnstangen-Ritzel-Technologie sorgt für eine hochdynamische Bewegung hoher Nutzlasten bis 200 kg und gleichzeitig für eine lange Lebensdauer.

Verbaut in Handlingsystemen meistert die EHMH Anwendungen wie Palettieren und Stapeln in der Verpackungs- und Automobilindustrie oder Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen mit präziser Leichtigkeit.

Highlights der Auslegerachse EHMH:

  • Nutzlast bis 200 kg
  • 2 Baugrößen
  • Hub 250 ... 2500 mm
  • Sehr hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit
  • Geräuscharm durch Schrägverzahnung
  • Safety bis PL d



Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen – passend für Ihre Anwendung:

Sicherheit

EHMH Pneumatische Verriegelungseinheit

Pneumatische Verriegelungseinheit
Im Stillstand, z. B. während der Inbetriebnahme oder Wartung, sorgt die pneumatische Verriegelungseinheit für einen formschlüssigen, hart mechanischen Abschluss.


EHMH Klemmeinheit

Klemmeinheit
Die reibschlüssig direkt an der Führungsschiene platzierte Klemmeinheit wirkt als Notbremse.


 EHMH Externes Wegmesssystem.

Externes Wegmesssystem
Ein inkrementales Messverfahren dient der zusätzlichen Positionserfassung und lässt sich in Sicherheitsanwendungen als zweiter Kanal nutzen.

Schutz

EHMH Beidseitiger Abstreifer

Beidseitiger Abstreifer
Mit Hilfe eines beidseitigen Abstreifers wird die Achse vor äußeren Einflüssen, wie z. B. Staub, Schmutzpartikel und Flüssigkeiten, geschützt. Dies erhöht nachhaltig die Lebensdauer der Rollenumlaufführung in den Führungswagen und verlängert die Wartungsintervalle.


EHMH Abdeckung des Antriebsritzels

Abdeckung des Antriebsritzels
Die Abdeckung des Antriebsritzels schützt diesen nicht nur vor Verschmutzungen, sondern verhindert als Kontaktschutz auch, dass sich der Bediener beispielsweise die Finger einklemmt.


EHMH Energieführungskette

Energieführungskette
Um die geordnete Zuführung von Energie und Daten zur Flanschplatte sicher zu stellen, lässt sich eine Energieführungskette montieren. Sie trägt zum Schutz der Leitungen und Schläuche bei, reduziert die Abnutzung signifikant und erhöht dadurch deren Lebensdauer.

Schmierung

EHMH Zentraler Schmieranschluss

Zentraler Schmieranschluss
Ein einziger Anschluss genügt, um das Schmiermittel an allen benötigten Stellen am Antriebsritzel und Führungswagen zu verteilen.


EHMH zusätzliches Schmierritzel

Zusätzliches Schmierritzel
In Verbindung mit dem zentralen Schmieranschluss sorgt ein zusätzliches Schmierritzel aus Hartschaumstoff dafür, dass Zahnstange und Ritzel auch während des Betriebs optimal geschmiert sind.

Weitere Optionen

EHMH Montage-Kit für Sensoren

Montage-Kit für Sensoren
Das Montage-Kit für Sensoren umfasst eine Montageleiste inklusive zweier Schaltfahnen und Sensorhalterungen zur Endlagenerfassung. Die Sensoren selbst sind als Zubehör erhältlich.


EHMH Endlagenpuffer

Endlagenpuffer
Endlagenpuffer dämpfen den Aufprall im vertikalen Betrieb, um Schäden an der Achse vorzubeugen, z. B. während des Einrichtens.


EHMH Geräuschdämpfung

Geräuschdämpfung
Durch Schaumauskleidung im Stahlprofil sind die Laufgeräusche der Achse besonders leise.


EHMH


Ihr komplettes Heavy Load Handlingsystem mit EHMH als Z-Achse

Effizient, sicher und perfekt aufeinander abgestimmt: die Komplettlösungen von Festo. Von der Front Unit über Achsen, passende Motoren und Motorcontroller bis hin zur Steuerung – alles aus einer Hand. Auf Wunsch mit passendem Schaltschrank. Und bei der Inbetriebnahme unterstützen wir Sie mit unserem Serviceangebot direkt bei Ihnen vor Ort.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.