Kennen Sie die Situation? Sie sollen zeitnah, kostengünstig und technologisch up-to-date eine neue Applikation entwickeln. Wollen Komponenten testen, um Grenzen auszuloten, oder einfach mit unseren Ingenieuren in IEC 61131-3 sprechen? Dann sind Sie bei uns im MotionLab richtig! Denn so manche technische Lösung muss live getestet werden, bevor man sie in einer Maschine einplant.
Ein Auszug der FAQs aus unserer Webinar-Reihe "engineers@home"
Ist die Satzanwahl über Feldbus und Sinapos möglich?
Ja, das ist über SINAPOS, SINA_PARA, ... möglich.
Änderung des Parameters ist immer online, sobald man verbunden ist. Gelten manche Parameter erst ab 'Reinitialisierung'?
Ja, was möglich ist wird direkt geändert. Ansonsten gibt es den Hinweis, dass eine Reinitialisierung notwendig ist!
Kann die Handbremse auch abgewählt werden, wenn STO abgewählt ist?
Ja, wenn STO angefordert ist, kann die Bremse über die FAS (Festo Automation Suite) geöffnet werden! Voraussetzung: Onlineverbindung und SBC nicht angefordert!
Folgende Szenarien:
STO-A/B (0V, angefordert) & SBC-A/B (24V, nicht angefordert) -> Bremse lässt sich öffnen (Ebenso bei Diskrepanz-Fehler von STO-A/B)
STO-A/B (24V, nicht angefordert) & SBC-A/B (0V, angefordert) -> Bremse lässt sich NICHT öffnen
STO-A/B (0V, angefordert) & SBC-A/B (0V, angefordert) -> Bremse lässt sich NICHT öffnen
Getestet mit:
CMMT-AS-C5-11A-3P-PN-S1
FW-Stand: 17.0.8.48
Plugin: 1.3.1.9
FAS: 1.3.2.4
…der Plugin-Funktion: „Haltebremse öffnen“, nicht über den Feldbus getestet
Gibt es zukünftig das FHPP (Festo Profil für Handhaben und Positionieren) nicht mehr?
FHPP wird (für CMMP/CMMO) natürlich weitergeführt. Für die neue Controllergeneration (CMMT-x) geht Festo den Weg der direkten Integration (Beispiel Siemens: Siemens Profidrive, Beispiel Beckhoff: CiA402, ...)
Wie kann man auf einem Siemens Panel Fehlertexte der jeweiligen Achse und des Festo Controllers anzeigen?
Die Klartext Fehlerliste von CMMT-x kann man einfügen (bspw. über csv-Import), die Texte können aus der Hilfe in FAS verwendet werden bzw. können wir diese auch als .xls-Datei zur Verfügung stellen.
Wie importiert man die GSDML-Datei aus der Suite? Kann man die GSDML-Datei in der Festo Automation Suite erzeugen?
Die GSDML-Dateien stehen (frei) im Support Portal zur Verfügung! Die GSDML-Dateien werden nicht in der Suite erzeugt und können über die Standard-Import-Funktion importiert werden.