Materialkonformität

Jedes Unternehmen hat die Verantwortung, Mensch und Umwelt vor schädlichen Substanzen und Stoffen zu schützen. Daher halten wir bei Festo die umwelt- und materialspezifischen Vorgaben ein, die sich aus den zutreffenden Gesetzen, Normen, Richtlinien ergeben. Im Sinne unserer Kunden und Märkte verfolgen wir ständig Veränderungen in den Regelwerken und setzen diese entsprechend um. Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die größtmögliche Transparenz der verwendeten Materialien in unseren Produkten und zeigen unseren angemessenen Umgang mit Gefahrstoffen und die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen auf.

Produktkonformität RoHS und REACh

RoHS-konforme Produkte

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Diese EU-Richtlinie, auch „RoHS Recast“ oder „RoHS II“ genannt, regelt in den EU-Mitgliedsstaaten die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie löst die RL 2002/95/EG ab. Ziel der Novelle ist die weitere Einschränkung gefährlicher Substanzen und Schadstoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Der Schutz von Mensch und Umwelt steht an erster Stelle.

In der überarbeiteten Version (RoHS Recast) werden die Erkenntnisse aus der davor geltenden RoHS Richtlinie 2002/95/EG umgesetzt und die Bestimmungen angepasst.
Wesentliche Änderungen des RoHS Recast sind die Ausweitung des Geltungsbereichs auf eine weitere Kategorie 11 und die zeitliche Befristung der Ausnahmen. Die geltenden Stoffverbote wurden nicht ergänzt.

Ausgenommen sind weiterhin ortsfeste industrielle Großwerkzeuge und ortsfeste Großanlagen. Zudem fallen auch Geräte, die „speziell als Teil eines anderen, von dieser RL ausgenommenen oder nicht in den Geltungsbereich fallenden Gerätetyps konzipiert sind und als solches Teil installiert werden sollen“ nicht in den Geltungsbereich. Unsere Produkte sind für die Prozess- und Fabrikautomation konzipiert und somit fester Bestandteil ortsfester Großanlagen bzw. Großindustrieller Werkzeuge.

Nach Inkrafttreten der RoHS 2002/95/EG im Juli 2006 hat die Festo AG & Co. KG begonnen, ihr Produktprogramm auf RoHS-Konformität umzustellen.
Heute ist – bis auf ein kleines Kontingent – ein Großteil unserer Produkte RoHS-konform.

Erklärung von Festo zu RoHS

REACh EG-Verordnung 1907/2006/EG

REACh= Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

Mit diesen Bausteinen wurde eine umfassende Neustrukturierung der Chemikalienpolitik vorgenommen. REACh ist seit Juni 2007 in Kraft und regelt das Chemikalienrecht in Europa. Ziel ist es, Mensch und Umwelt zu schützen sowie alle Informationen zu chemischen Stoffen in Europa zentral zu erfassen.

Erstmalig erfasst ein Chemikalienrecht auch Stoffe in Erzeugnissen. Als Hersteller von Erzeugnissen ist Festo daher verpflichtet zu informieren, wenn besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Bestandteil von Festo Produkten sein sollten.

Nach Inkrafttreten der REACh-Verordnung im Juni 2006 hat die Festo AG & Co. KG damit begonnen, das Produktprogramm regelmäßig auf SVHC hin zu überprüfen. Sollte ein Stoff der Kandidatenliste in einem unserer Produkte über 0,1m% vorhanden sein, kommen wir gemäß Artikel 33 der REACh-Verordnung umgehend unserer Informationspflicht nach.

Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern) in Erzeugnissen

Am 10. September 2015 hat der Europäische Gerichtshof die Definition eines Erzeugnisses im Rahmen der REACh-Verordnung präzisiert. Wird der Grenzwert von 0,1m% eines besonders besorgniserregenden Stoffes (SVHC) in einem verbauten Teilerzeugnis überschritten, muss – unabhängig vom m%-Anteil im Gesamterzeugnis – gemäß Art. 33 (1) der REACH-Verordnung informiert werden.

Daraufhin haben wir unsere Produkte erneut bewertet und informieren Sie hier über SVHC in verbauten Teilerzeugnissen

Aktuelle Kandidatenliste

ATEX

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU legt die Regeln für das Inverkehrbringen von Produkten fest, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Downloads und Broschüren

Zugelassene Produkte und weitere Details

Festo Norm 940106: Verbot/Deklaration Inhaltsstoffe

Die Festo-Norm N 940106 definiert Vorgaben für verbotene und deklarationspflichtige Inhaltsstoffe in Materialien und dient der Umsetzung von gesetzlichen Forderungen. Anforderungen seitens Festo-Kunden sind in dieser Norm ebenfalls abgebildet.

Festo Norm 940106

UL

Die Underwriters Laboratories (UL) sind eine amerikanische Organisation zur Überprüfung und Zertifizierung von Produkten und ihrer Sicherheit. Die UL-Normen sind für die USA das, was in Europa oder in Deutschland die DIN EN und die IEC-Normen darstellen.

UL-Standards für die Zertifizierung der Produkte von Festo:

  • elektrische und mechanische Gefahren bei elektrischen Produkten
  • Gehäusematerialien und Isolationswerkstoffe bei Brandschutzprüfungen
  • Ventile: Berstdrucktest mit dem 5-fachen des Nenndrucks
  • Fertigungsbegehungen seitens UL

Sie möchten wissen, ob eines unserer Produkte eine UL-Zulassung besitzt? Nutzen Sie hier die Abfragemöglichkeit der Online UL Datenbank.


Notwendige Eintragungen:

Company Name: Festo, Keyword: Festo Serienbezeichnung mit z.B. "SIEN"

Weiterführende Informationen sowie die verschiedenen UL-Marken auf den Produkten von Festo:

Ist UL Gesetz?

Nein, es gibt kein Gesetz, das eine UL-Zertifizierung zwingend vorschreibt.
In den USA müssen alle elektrisch gesteuerten Geräte oder Systeme zugelassen sein. Die gesetzlichen Grundlagen bilden in den USA z.B. die Bestimmungen der Occupational Safety and Health Act (OSHA Artikel 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations) und die Vorschriften des National Electric Code (NEC), in Kanada die Bestimmungen des Occupational Health and Safety Act (OHSA) und die Vorschriften des Canadian Electric Code (CEC).

Infolge der föderalistischen Systeme der USA und Kanadas sind in den einzelnen Bundesstaaten und Provinzen unterschiedliche Stände des NEC bzw. CEC mit individuellen Ergänzungen (Supplements) einzuhalten. Dies hängt u.a. von den klimatischen Bedingungen in den einzelnen Bundesstaaten ab.

Die Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsbestimmungen kann nachgewiesen werden durch ein sog. Listing/Labelling. Beim Listing/Labeling bestätigt eine qualifizierte Certification Organization (CO) nach entsprechender Prüfung durch Vergabe einer Kennzeichnung (Marke, „UL-Zeichen“), die der Hersteller verwenden kann, dass das Betriebsmittel/System die einschlägigen Sicherheitsnormen erfüllt oder für den spezifischen Zweck geeignet ist. In den USA sind qualifizierte COs von der OSHA anerkannte Testlabors: Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL). In Kanada werden sogenannte Certified bodies (CB) vom Standards Council of Canada (SCC) beauftragt.

Eines dieser NRTL und das wohl am meisten anerkannte ist UL. UL steht für Underwriters Laboratories und bedeutet soviel wie die Prüflabore der Versicherungsunternehmen. UL prüft nach UL-Standards, die nationale Standards als festen Bestandteil haben. Letztendlich geht es ja um die Minimierung der Haftungsrisiken für Versicherungsunternehmen verursacht durch Betriebsmittel und die damit verbundenen Gefahren (elektrischer Schlag, Brand und mechanische Verletzung). In den USA kann es schnell zu Existenz bedrohenden Schadensersatzsummen für Hersteller, Verkäufer und Anwender (Unternehmen) kommen.

Wer achtet auf das Prüfzeichen?

Die notwendigen Maßnahmen, die zur Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsbestimmungen führen, sind abhängig von der jeweiligen Anwendung. Vor Ort werden elektrische Systeme und Anlagen geprüft. Durchführende Person ist die "Authority Having Jurisdiction" (AHJ). Das UL-Kennzeichen ermöglicht eine vereinfachte Abnahme durch die lokale "Authority Having Jurisdiction" (AHJ). Verspätungen bei Inbetriebnahme des Systems, hohe Kosten durch Veränderungen der Installationen können vermieden werden.

Nach welchen UL-Standards werden Festo Produkte zertifiziert?

Geprüft werden elektrische Produkte bezogen auf ihre elektrischen und mechanischen Gefahren. Bei Brandschutzprüfungen werden z.B. auch die Gehäusematerialien und Isolationswerkstoffe bewertet. Bei Ventilen wird zusätzlich ein Berstdrucktest mit dem 5-fachen des Nenndrucks durchgeführt. In regelmäßigen Abständen finden Fertigungsbegehungen seitens UL statt. So wird sichergestellt, dass die Produkte ihrer ursprünglich bewerteten Bauart entsprechen.

Müssen Anschlusskabel UL-zertifiziert sein?

Viele Festo Geräte werden ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung wegen als Geräte für „Class 2 Circuit“ zertifiziert. „Class 2 Circuits“ sind energiebegrenzte Stromkreise mit einer max. Spannung von 30 V AC oder 42 V DC, max. Strom von 5 A und einer maximalen Leistung von 100 VA. Hier besteht nach UL-Definition weder die Gefahr eines elektrischen Schlags noch die Gefahr eines Brandes. Somit entfällt eine UL-Bewertung für Stecker und Kabel. Bei nicht für „Class 2 Circuit“ bewerteten Geräten wird eine Zulassung für die Kabel benötigt.

Was bedeuten die UL-Marken auf Festo Produkten?

UL ist autorisiert zur Zertifizierung nach US-amerikanischen (NEC) als auch kanadischen (CEC) Sicherheitsbestimmungen. Dies wird durch die jeweilige UL-Marke dargestellt. Das C-UL-US oder C-UR-US Mark ersetzt eine CSA-Zertifizierung für Kanada.

UL Marken

C UL US Listed

Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.

C UL

Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach kanadischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.

UL

Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach US-amerikanischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.

RU

Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach US-amerikanischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.

C RU

Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach kanadischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.

C RU US

Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.

Lebensmitteltauglichkeit

Für Maschinen und Komponenten in der Lebensmittelverarbeitung gelten besondere Anforderungen an Design, Material, Rückverfolgbarkeit und Reinigungsmöglichkeit:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

legt die grundsätzlichen Anforderungen zur Maschinensicherheit fest.

Norm EN 1672 / ISO 14159

beschreibt die anzuwendenden Sicherheits- und Hygieneanforderungen im Detail.

VO (EG) Nr. 1935/2004 und VO (EG) Nr. 2023/2006

Verordnungen für Materialien und Gegenstände in direktem Kontakt mit Lebensmitteln.

Für die Lebensmittelindustrie geeignete Automatisierungskomponenten von Festo sind mit dem Merkmal „Lebensmitteltauglichkeit“ versehen. Die entsprechende Einsatzmöglichkeit leitet sich aus dem begleitenden Dokument ab:

  • Produkte für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben eine Konformitätserklärung nach VO (EG) Nr. 1935/2004. Spezifische Anwendungsfelder sind darin beschrieben.
  • Produkte mit erweiterter Werkstoffinformation sind nicht ohne weitere Maßnahmen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen. Hier sind ausschließlich die Rohmaterialien über Positivlisten bewertet. Die Informationen unterstützen den Anwender bei seiner Risikobewertung.

Produktkonformität

Die Einhaltung materialspezifischer Vorgaben, resultierend aus den weltweit geltenden Gesetzen und Branchen spezifischer Regelungen, wird immer komplexer. Anforderungen in Bezug auf Material Compliance entwickeln sich dynamisch und sind ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Produktsicherheit. Sind Sie auf der Suche nach Antworten auf die Fragen:

  • Entspricht das von mir gewählte Produkt den Anforderungen der RoHS Richtlinie?
  • Nutzt es Ausnahmen?
  • Enthält es ein SVHC der REACh Verordnung?
  • Wo finde ich Informationen zu Conflict Minerals?

In unserer Application Note (nur auf Englisch verfügbar) finden Sie einen Überblick zu diesen Fragen und weitere Informationen zu Material Compliance Themen, die Produkte von Festo belangen könnten.

Produktbezogene Zertifikate und Erklärungen

Konformitätserklärungen (CE, Food Safety …) und produktbezogene Zertifikate (UL, CCC, … ) finden Sie auf den jeweiligen Produkt-Detailseiten bei Support / Downloads. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS)

Unter LABS versteht man Substanzen, die beim Lackieren von Oberflächen Krater (punktuelle, trichterförmige Vertiefungen) in der Lackschicht verursachen. Silikone, fluorhaltige Stoffe, bestimmte Öle und Fette können derartige Bestandteile enthalten. Elemente, die in der Automobilindustrie und speziell in Lackieranlagen zum Einsatz kommen, dürfen keine lackbenetzungsstörende Substanzen an die Umwelt abgeben. Um Lackfehler durch lackbenetzungsstörende Substanzen in der Produktion zu vermeiden, galten bei Automobilherstellern bislang eigene Prüfvorschriften und Standards.

Mit dem VDMA-Einheitsblatt 24364 liegt ein unternehmensübergreifendes Regelwerk vor, das Anforderungen für die Prüfung, Klassifikation und Kennzeichnung beschreibt und dem sich Festo mit einer entsprechenden Klassifizierung seiner Produkte anschließt.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen: Sie können unsere Produkte anhand der VDMA-Kennzeichnung noch exakter für Ihren Anwendungsfall auswählen.

VDMA Einheitsblätter können von VDMA Mitgliedsunternehmen zur internen Verwendung auch kostenfrei im Mitgliederbereich der VDMA Homepage heruntergeladen werden. Sie sind dort in der Datenbank für Technisches Regelwerk (DaTeR) zu finden. Der zugehörige Praxis-Leitfaden steht auf ot.vdma.org als Download zur Verfügung.

Corporate Sustanability

Das Denken in Generationen und ein verantwortungsvolles und langfristiges Wirtschaften sind im Familienunternehmen Festo tief in der Unternehmens-DNA verwurzelt. Das findet in unserer Corporate Sustainability und einem Nachhaltigkeitsmanagement seinen Ausdruck. Unser Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung ist in der Nachhaltigkeitsstrategie 2020+ niedergeschrieben. Diese basiert auf den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und wurde 2020 von unserem Vorstand verabschiedet. Die Förderung der Transparenz hat für Festo einen hohen Stellenwert.

Nähere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten sowie relevanten Kennzahlen finden Sie unter Corporate Sustainability und unserem Nachhaltigkeitsbericht. Zudem wird die Festo SE & Co. KG kontinuierlich von unabhängigen Dritten bewertet. Um Einblick in die Nachhaltigkeitsperformance von Festo zu erhalten, können Sie uns auf den Ratingplattformen EcoVadis oder NQC – Supplier Assurance eine Anfrage stellen.