Erster Schritt: Gefahr erkennen und antizipieren
STOPP – GEFAHR! Jede Maschine bzw. unvollständige Maschine birgt Gefahren, die schon lange vor ihrem Einsatz erkannt und gebannt werden müssen. Eine detailierte Risikobeurteilung ist daher gesetzlich vorgeschrieben. Aber wo genau sind diese Risiken versteckt, und mit welchen Eventualitäten ist zu rechnen? Festo unterstützt projektbegleitend bei der Auffindung und Bewertung von Gefahren für die Sicherheit von Mensch und Maschine – die Grundlage für ein umfassendes Sicherheitskonzept.
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Auf Basis der Risikobeurteilung/Maschinenanalyse gilt es Maßnahmen zu setzen, die die Gefahren für Mensch und Maschine minimieren. Festo erarbeitet gemeinsam mit den Kunden das optimale Sicherheitsdesign – technologie- und herstellerunabhängig. Das Ergebnis ist ein verbindliches, unterfertigtes Sicherheitskonzept: ein verpflichtender Baustein auf dem Weg zum CE-Kennzeichen und zur sicheren Maschine.
Maschinensicherheit in Zahlen
Wie sicher wird meine Maschine? Der Performancelevel ist ein wichtiger Indikator dafür. Vom Sensor über die Steuerungstechnik bis zum Aktor: Alle Risiken und die entsprechenden Sicherheitfunktionen fließen in die Berechnung des Performancelevels ein. Die Experten von Festo führen die herstellerunabhängigen Datenrecherchen durch, und berechnen den Performancelevel mithilfe der Software Sistema – die Grundlage jeder guten Dokumentation und ein weiterer großer Schritt zur Erlangung des CE-Kennzeichens.
Dokumentieren – nicht verlieren
Die umfassende Dokumentation der Risiken und der Maßnahmen zu deren Minderung ist von entscheidender Bedeutung – insbesondere, wenn doch einmal wass passiert. Eine gut gemachte Dokumentation ist ein zentraler Baustein zur Absicherung ihres Erstellers. Nicht umsonst heißt es unter Maschinensicherheitsspezialisten: „Wer schreibt, der bleibt.“ Umso wichtiger ist es, dass die Dokumentation alle relevanten Informationen und die entsprechenden Nachweise enthält. Alles drin - alles dran? Die Experten von Festo überprüfen technische Dokumentationen und Bedienungsanleitungen auf ihre Vollständigkeit und formale Richtigkeit.
Endgeprüfte Sicherheit
Was passiert, wenn zum Beispiel der Bediener in die laufende Maschine greift, wenn plötzlich der Strom weg ist oder die Steuerung des Roboters versagt? Geht das Sicherheitskonzept auf, und vor allem: Wurden wirklich alle Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt? Festo sorgt für die zuverlässige Validierung der Sicherheitsfunktionen auf fertiggestellten Maschinen und unvollständigen Maschinen – unterfertigtes, verbindliches Protokoll inklusive. Eine unabhängige Endüberprüfung von zertifizierten Experten für Maschinensicherheit.
Noch alles „safe“?
Wurden an einer bestehenden Maschine im Laufe ihrer Lebenszeit Veränderungen vorgenommen? Ist das Sicherheitskonzept den heutigen Anforderungen entsprechend, oder haben sich womöglich die rechtlichen Rahmenbedingungen maßgeblich verändert? Bestehende Maschinen können für den Werker und den Betreiber der Anlage schnell zum Risiko werden. Die Spezialisten von Festo überprüfen bestehende Maschinen auf die Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben – verbindliches, unterfertigtes Protokoll inklusive. Das ist die ideale Grundlage für die Erstellung eines neuen Sicherheitskonzepts.
Maschinensicherheit – worauf es ankommt
Maschinensicherheit ist ein hochkomplexes Thema. Rechtliche Erfodernisse, technisches Know-how und findige Ideen für möglichst wirtschaftliche Lösungen – wie bringt man das alles unter einen Hut? Festo weiß wie's geht, und gibt dieses Wissen in kundenspezifischen Workshops weiter: Trainings, die exakt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sind, werden auf Wunsch vor Ort, als In-house-Workshops an der Maschine durchgeführt.